5AC804.MFLT-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
mit Aderendhülse 1,5 mm²
flexibel 0,2 bis 1,5 mm²
starr 0,2 bis 2,5 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC (-25 % / +30 %), SELV
Nennstrom 8 A
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 65 °C
Lagerung -25 bis 65 °C
Transport -25 bis 65 °C
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material verzinktes Blech
Abmessungen
Breite 54 mm
Länge 94 mm
Tiefe 32,15 mm
Gewicht 205 g
Materialnummer:
5AC804.MFLT-00
Beschreibung:

Der Netzfilter 5AC804.MFLT-00 kann nötig sein, um die maritimen Anforderungen hinsichtlich leitungsgebundener Störaussendungen nach DNV in Versorgungsleitungen zu erfüllen.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation Panel 1000 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Power Panel 500 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AC804.MFLT-00 ZIP / 186 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo