3IF787.9-1

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x CAN-Bus, 1x POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Allgemeines
Statusanzeigen Daten senden/empfangen für IF1
Status der POWERLINK Station, Netzwerkaktivität, Link/Collision für IF2
Diagnose
Busfunktion (IF2) Ja, per Status LED und SW Status
Datenverkehr (IF1) Ja, per Status LED und SW Status
Stationsstatus (IF2) Ja, per Status LED und SW Status
Leistungsaufnahme
3,3 VDC 2,5 W
5 VDC 0,5 W
gesamt 3,0 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
SPS - IFx Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal CAN-Bus
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Typ Typ 3
Ausführung 1x geschirmter RJ45 Port
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik 100 BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen
Steckplatz Einschub z. B. in CP360
Materialnummer:
3IF787.9-1
Beschreibung:
  • Schnittstellenmodul mit CAN-Bus und POWERLINK
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC913.93 Busadapter, CAN-Bus, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, inklusive 0,3 m Anschlusskabel (TB704)

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo