Beschreibung

Die Programmiersprachen der IEC 61131-3 stellen einen standardisierten Zugang zur Steuerungsprogrammierung dar. Einfache und dennoch leistungsfähige Sprachkonstrukte erleichtern die Programmierung einer Vielzahl von Steuerungssystemen.

Remote Lectures werden online durchgeführt. Sie erhalten eine Einladung zum virtuellen Klassenzimmer von Microsoft Teams. Dafür kann eine zusätzliche Registrierung Ihrerseits erforderlich sein.

Für die Teilnahme benötigen Sie einen PC mit Webbrowser, ein Mikrophon und Lautsprecher (z. B. USB-Headset). Ein zweiter Bildschirm sowie eine Webcam werden empfohlen, sind aber nicht zwingend erforderlich. Eine stabile Internetverbindung wird vorausgesetzt.

Jeden Tag ist eine Live-Session geplant. Im Anschluss erhalten Sie Übungsaufgaben. Ihr Tutor steht Ihnen zu vereinbarten Zeiten im Chat zur Verfügung. Nutzen Sie die Chat Möglichkeiten um mit anderen Lernende Erfahrungen auszutauschen. Planen Sie ca. 2 - 3 Stunden je Tag ein.

Zu Ihren Aufgaben zählen

  • Sie verwenden textuelle Hochsprachen.
  • Sie setzen Programme nach IEC 61131-3 um.
  • Sie programmieren Abläufe für Maschinensteuerungen.
  • Sie führen Erweiterungen an bestehenden Programmen durch.

Bereitgestellte Unterlagen

TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM246 - Strukturierter Text (ST)

Lernziele und Inhalte

  • Eigenschaften und Editorfunktionen des Strukturierten Text
  • Ausdrücke, Zuweisungen und Schlüsselwörter
  • Boolsche und arithmetische Verknüpfungen
  • Vergleichsoperatoren und Entscheidungen
  • Zustandsmaschinen mit CASE Anweisung
  • Aufruf von Funktionen und Funktionsblöcken
  • Aufruf von Aktionen
  • Zeiger, Referenzen und Präprozessor
  • Diagnosefunktionen und Debugger
  • TM246TRE.001-GER
  • TM246TRE.001-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SRL210 – Remote Lecture: Automation Studio Basics

Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

Diese Lerneinheit ist die Voraussetzung für viele Folgeseminare.

Diese Remote Lecture wird online durchgeführt. Sie erhalten eine Einladung in einen virtuellen Klassenraum auf Basis von Microsoft Teams. Dafür kann eine zusätzliche Registrierung Ihrerseits erforderlich sein.

Für die Teilnehme benötigen Sie einen PC mit Webbrowser, ein Mikrophon und Lautsprecher (zB. USB Headset). Ein zweiter Bildschirm sowie eine Webcam werden empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Eine stabile Internetverbindung wird vorausgesetzt.

Alle Übungen werden auf der Automation Runtime Simulation (ArSim) durchgeführt. Ein ETA Light System (ETAL210.1050-1 mit Zubehör) ist von Vorteil.

Jeden Tag ist eine Live-Session geplant. Im Anschluss erhalten Sie Übungsaufgaben. Ihr Tutor steht Ihnen zu vereinbarten Zeiten im Chat zur Verfügung. Nutzen Sie die Chat Möglichkeiten um mit anderen Lernende Erfahrungen auszutauschen. Planen Sie ca. 2 - 3 Stunden je Tag ein.

Lernziele und Inhalte

  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung des Automation Studios
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten

Zu Ihren Aufgaben zählen

  • Sie erstellen Projekte und konfigurieren Steuerungskomponenten.
  • Sie erstellen Programme für Automatisierungsanwendungen.
  • Sie simulieren Prozesse und nehmen diese anschließend in Betrieb.
  • Sie führen Diagnose an Steuerungskomponenten und Programmen durch.
Bestellnummer

SRL246.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Spanien

Veranstalter

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Spanien

Seminarkenndaten

Von: 23.09.2024
Beginn: 09:00


Bis: 24.09.2024
Ende: 13:00


Dauer: 2 Tage

Sprache: Spanisch