Eine häufige Anforderung an Displayeinheiten ist die Anpassung der Funktionstasten an die Applikationssoftware. Bei Windows basierenden Systemen wird bei Drücken der F1 Taste die Hilfeseite eingeblendet, was bei Visualisierungssystemen im Runtime Mode oftmals unerwünscht ist. B&R Automation Panel bieten einen einfach zu bedienenden Key Editor. Die Funktionalität jeder einzelnen Taste kann individuell festgelegt werden. Die Tasten können bis zu vierfach belegt werden. Mehrere Zeichen können mit einem Tastendruck gesendet werden.