Beschreibung
Machine Vision ist ein wichtiges Werkzeug für die Optimierung und automatische Kontrolle von Produktionsprozessen. Mit Hilfe der B&R Vision Produkte, den integrierten Bildverarbeitungsfunktionen und dem POWERLINK Bussystem, kann dies schnell erreicht werden.
Diese Remote Lecture wird online durchgeführt. Sie erhalten eine Einladung in einen virtuellen Klassenraum auf Basis von Microsoft Teams. Dafür kann eine zusätzliche Registrierung Ihrerseits erforderlich sein.
Für die Teilnehme benötigen Sie einen PC mit Webbrowser, ein Mikrophon und Lautsprecher (zB. USB Headset). Ein zweiter Bildschirm sowie eine Webcam werden empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Eine stabile Internetverbindung wird vorausgesetzt.
Zur Durchführung aller Übungen ist ETA Light System (ETAL220.1610-1 mit Zubehör) oder eine ähnliche Konfiguration erforderlich.
Für Menschen die lichtempfindlich reagieren, ist dieses Training aufgrund verstärkter Lichteinflüsse ungeeignet.
Jeden Tag ist eine Live-Session geplant. Im Anschluss erhalten Sie Übungsaufgaben. Ihr Tutor steht Ihnen zu vereinbarten Zeiten im Chat zur Verfügung. Nutzen Sie die Chat Möglichkeiten um mit anderen Lernende Erfahrungen auszutauschen. Planen Sie ca. 2 - 3 Stunden je Tag ein.
Lernziele und Inhalte
- B&R Machine Vision Portfolio
- Hardware Implementierung und Konfiguration
- Bildeinzug und Interpretation der Ergebnisse
- Zusammenhang zwischen Licht, Optik und Sensorik
- Vision Funktionen (= integrierte Bildverarbeitungsfunktionen) - Konfiguration, praktische Anwendung und Anwendungsbereiche
- mapp Vision HMI (= Konfigurationsoberfläche)
- Vision Hardware Synchronisation mit dem POWERLINK Bussystem
Zu Ihren Aufgaben zählen
- Sie implementieren die Vision Hardware in ein Projekt und konfigurieren diese anschließend.
- Sie führen Bildeinzüge mit verschiedenen Beleuchtungen, Belichtungszeiten und Tiefenschärfen aus.
- Sie verwenden die Vision Funktionen (= Bildverarbeitungsfunktionen).
- Sie verwenden die mapp Vision HMI (= Konfigurationsoberfläche).
- Sie synchronisieren die Vision Hardware mit dem POWERLINK Bussystem.
- Sie verwenden die Vision Hardware in Kombination mit einem Antrieb.
Bereitgestellte Unterlagen
TM1610 – Arbeiten mit Integrated Machine Vision
TM1610 - Arbeiten mit Integrated Machine Vision
Lernziele und Inhalte
- Hardwarekonfiguration und Inbetriebnahme
- Grundlagen Bildverarbeitung
- Bildeinzüge in Kombination mit Licht, Optik und Sensorik
- mapp Vision Konfigurationsoberfläche
- Integrierte Bildverarbeitungsfunktionen
- Synchronisierung
- Synchronisation der Kamera zum POWERLINK Bussystem
- Kombination von Machine Vision mit Antriebstechnik
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bestellnummer
SRL1610.5
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Online (SE)
Remote Lecture
Schweden
Veranstalter
B&R HQ: Malmö
Hyllie Allé 31
215 33 Malmö
Schweden
Telefon:
+46 40 315980
Seminarkenndaten
Von: 18.11.2024
Beginn: 08:30
Bis: 22.11.2024
Ende: 12:00
Buchungsstatus:
Dauer:
5 Tage
Sprache: Schwedisch