Panel PC 900 multitouch: nová vlajková loď B&R mezi průmyslovými PC

Rychlost, variabilita, pasivní chlazení

Nový panelový počítač Panel PC 900 Multitouch nabízí s použitím nejmodernějších procesorů, včetně Intel® Core™ i7, vůbec nejvyšší výpočetní výkon ve své kategorii. Nové rozměry displejů a podpora multidotykového ovládání poskytují této nové vlajkové lodi dosud nebývalou variabilitu a současně zachování kompatibility s přístroji předchozí generace.

Čelní stěnu počítače Panel PC 900 Multitouch tvoří vysoce kvalitní displej s kapacitní dotykovou obrazovkou s technologií PCT, která se používá u operátorských panelů řady Automation Panel se širokoúhlými displeji. Odolný skleněný povrch s antireflexní úpravou pokrývá celou čelní stěnu obrazovky až po její okraje. Kompaktní a moderní design ve spojení s rozsáhlými funkčními schopnostmi počítače tvoří dohromady atraktivní operátorský panel. Displeje jsou k dispozici ve velikostech obrazovky od 15,6" až do 24" s vysokým rozlišením Full HD.

Spolehlivá mutidotyková technologie

Nabízené multidotykové displeje přinášejí do průmyslové praxe nové možnosti a způsoby ovládání jako jsou zoomování dvěma prsty nebo rychlé listování stránek posuvem prstu po obrazovce. Navíc lze jako ochranu před neúmyslným zadáním povelu k provedení nějaké důležité či nebezpečné operace požadovat dotyk displeje oběma rukama současně.

Kompatibilita

Jednotky řady Panel PC 900 jsou vedle širokoúhlých displejů dodávány také s displeji tradičního formátu 4:3. V tom případě jde o průmyslové počítače řady Panel PC 900 Singletouch s obrazovkou od 12,1" do 19" s dotykovým displejem s rezistivní technologií. Rozměry a rozlišení obrazovky této řady jsou kompatibilní s přístroji předchozí generace.

Chlazení bez ventilátoru

Jednotky řady Panel PC 900 si v mnoha variantách vystačí s pasivním chlazením, tj. bez ventilátoru. Navíc použití SSD disku nebo paměťové karty Cfast místo tradičního HDD eliminuje veškeré rotační komponenty a tím i údržbu zařízení, jako například pravidelnou výměnu vzduchových filtrů.

O B&R

B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com

V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe



Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo