Постоянное ужесточение нормативных требований в пищевой промышленности приводит к необходимости интегрированного управления всей производственной цепочкой - от получения сырья до последнего метра конвейерной ленты. Новые веяния на фармацевтическом рынке, такие как система "track&trace"*, все чаще проникают и внедряются на пищевых производствах. [*Система массового присвоения уникального идентификационного номера для каждой выпускаемой единицы товара с возможностью установления всей цепи производства - прим. пер.]. Высоко автоматизированная аналитика данных требуется для осуществления высокопроизводительного контроля качества, в том числе на высокоскоростных линиях.
B&R поможет легко и просто справиться с этими задачами. Наши решения позволят Вам предложить клиентам максимальную безопасность и гибкость для их производственных линий.
B&R предлагает следующие идеальные решения:
Новинки
Какая бы у Вас ни была задача - получение выгоды от рыночных тенденций или соблюдение новых правил безопасности - модульность и масштабируемость программного обеспечения от B&R упростят интеграцию нового оборудования в производственную линию. Это поможет сэкономить силы и средства, которые традиционно требуются при изменении программного обеспечения
Встроенное машинное зрение
Добиться максимальной пользы от "интеллектуальных" камер для контроля качества можно со средой разработки Automation Studio, которая позволит интегрировать машинное зрение в систему автоматизации для максимально эффективного управления камерами.
Высокопроизводительная обработка изображения
Automation PC 910 от B&R чрезвычайно быстро считывает и обрабатывает данные контроля качества и позволяет получать мгновенные ответы, гарантирует выпуск продукции только высокого качества, а также значительно повышает общую эффективность производственной линии.
Маркировка и обнаружение брака с микросекундной точностью
Чрезвычайно маленькое время отклика обеспечивает высокую производительность при обнаружение брака и ошибок, что повышает общую эффективность оборудования.
Компоненты для пищевой промышленности
Наши продукты из нержавеющей стали являются влагозащищёнными и соответствуют стандартам пищевой промышленности, обеспечивая максимальную гигиеничность и возможность СИП-мойки. В том числе это касается мониторов, двигателей, модулей ввода\вывода и прочих компонентов.