Die Ethernet POWERLINK Standardization Group hat sich mit Ende März 2023 aufgelöst. B&R hat sämtliche Aufgaben der EPSG in Form von Information, Support und Zertifizierung übernommen und wird POWERLINK als Technologie auch weiterhin unverändert unterstützen.
Die gewohnten Informationen von der EPSG Website stehen Ihnen nun hier in neuer Form zu Verfügung. Auch sind wir unter der neuen Email-Adresse powerlink.office für Sie weiterhin erreichbar. @ br-automation.com
Wenn klassische Feldbusse an ihre Grenzen stoßen
Klassische Feldbusse ermöglichen die Kombination von Automatisierungsprodukten verschiedener Hersteller auf Basis einer standardisierten Technologie. Aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit musste man allerdings oftmals für verschiedene Aufgaben aus dem Bereich der Automatisierung auch verschieden Feldbusse verwenden.
Dies erforderte den Einsatz verschiedener Werkzeuge, eine erhöhte Anzahl an Schnittstellenmodulen und Einschränkungen im Bereich der Diagnose und Infrastrukturkomponenten.
Übertragung in Echtzeit
POWERLINK bietet als Nachfolgetechnologie der klassischen Feldbusse höchste Performance und kompromisslose Echtzeitfähigkeit auf Basis der weltweit etablierten Standard Ethernet Technologie. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s und einer Synchronisationsgenauigkeit von +/- 100ns lassen sich selbst anspruchsvollste Aufgaben aus den Bereichen Steuerungstechnik, Robotik, CNC und Motion Control beliebig in einem einzigen Netzwerk kombinieren.
Die Vorteile einer integrierten Steuerungslösung werden damit bestmöglich unterstützt. Der Anwender kann sich auf die eigentliche Aufgabe der Maschinenentwicklung und der Automatisierungslösung konzentrieren ohne auf den Feldbus Rücksicht nehmen zu müssen.
Führende Hersteller setzen auf POWERLINK
POWERLINK bietet die notwendige Leistungsreserve und ist damit auch bei zukünftigen Innovationsschritten und modularen Maschinenkonzepten die ideale Basis. Die Topologiefreiheit des Ethernet Standards ermöglicht dem Nutzer darüber hinaus die Verdrahtung an das Maschinendesign optimal anzupassen und damit Verdrahtungskosten zu sparen. POWERLINK ist eine offene Technologie und als IEC Norm weltweit standardisiert.
Führende Hersteller aus den Bereichen Steuerungstechnik, Antriebstechnik, Sensorik, Pneumatik, Vision und Robotik setzen bereits auf POWERLINK. Mit openSAFETY bietet POWERLINK den einzig offenen Safety Standard für die Einbindung von integrierter Sicherheitstechnik nach der IEC61508. Dies erhöht die Leistungsfähigkeit der Maschine und Anlage und reduziert Stillstandszeiten.