Růst povědomí o životním prostředí doplněný automatizovaným zpracováním všech druhů odpadů, klade zvláštní nároky na používání řídicích systémů. Automatizační systémy použité při zpracování odpadů musí čelit nepříznivým podmínkám způsobeným faktory životního prostředí, jako je prach, špína, teplo, chlad, vibrace, atd. Spolehlivost, snadná obsluha a šetření energie jsou základními faktory, které musí řídicí systémy pracující v tomto prostředí splnit. Systémy B&R nabízí nejen vysokou spolehlivost, ale i další nezbytné funkce.
Například vysoce výkonný hardware a software pro třídicí procesy umožňující rychlé pohyby.
B&R nabízí také unikátní, integrovaný a modulární řídicí systém s vysokým krytím a vynikající flexibilitou, kterou lze také využít pro aplikace mobilní automatizace.
Nakládání s odpady
Nakládání s odpady
- Speciální řídicí systémy s krytím IP65, vynikající odolností proti vibracím a teplotním rozsahem od -40 ° C do +70 ° C pro čistící vozidla
- Dopravní prostředky pro nakládání s odpady, jeřáby a bagry
Nakládání s odpadními vodami
Nakládání s odpadními vodami
- Profesionální systém řízení procesů se sběrem, vyhodnocením a archivací všech relevantních dat s využitím vysoce dostupných průmyslových PC
- Vysoká spolehlivost s použitím redundantních systémů
- Moderní vizualizační prvky a software zaručují snadnou obsluhu
Výpary a emise
Výpary a emise
- Profesionální vizualizační systémy zajišťují optimální funkčnost
- Kompletní sběr, vyhodnocování a archivace všech relevantních údajů pomocí vysoké dostupnosti průmyslových PC
Skartace, drcení, mletí
Skartace, drcení, mletí
- Detekce opotřebovaných dílů v rámci preventivní údržby pomocí funkce monitorování stavu
- Využití dotykové obrazovky i v drsném prostředí
- Vzdálená údržba, vzdálené řešení úloh
- Komplexní energetický monitoring a řízení energie pro maximální účinnost
- Sběr provozních dat
- Rozsáhlé bezpečnostní fuknce
Reference
Binder+Co AG (A)
Třídicí stroje, filtrační systémy Třídění skla a plastů
Pellenc Selective Technologies (F)
Třídicí stroje na plast, dřevo, kov a odpadky
S+S Separation and Sorting Technology (D)
Třídicí technologie pro kovy, rentgenová technologie, třídění dle barev