![](/fileadmin/Safety_Ad_-_710x200_banner_for_Website-082b2a53.jpg)
选择贝加莱集成安全的五大原因
今天的安全技术在支持机器功能同时保障安全方面扮演着积极的作用。它可以适应不断变化的配置,并在世界上任何地方可靠地工作。今天的安全解决方案将不再局限于单一机器,而是涵盖整条生产线。
![](/fileadmin/Individuelle_Konfiguration-98abdf1c.jpg)
单独配置
批量生产的机械所采用的一般方法是为其配备一套定制化选项。这种方法对安全技术提出了特殊要求,无法由传统的安全解决方案来满足。贝加莱的智能安全响应可以使机器选项易于管理,且不会影响安全水平。
![](/fileadmin/H%C3%B6chste_Produktivit%C3%A4t-98749f01.jpg)
最大限度提高生产率
为了避免高成本的停产所带来的痛苦,机械需要从一开始就进行可用性设计。智能安全技术在预防停机和生产中断方面发挥着关键作用。
![](/fileadmin/Sichere_Linienintegration-f09a8169.jpg)
安全的生产线集成
一般的生产线是由来自不同厂商的机器聚集而成。通过使用贝加莱集成化、网络化的安全技术,整条生产线都能够对安全事件做出协同响应。安全通信由独立于总线的安全标准openSAFETY提供。
![](/fileadmin/Globale_Installationen-fad79ae1.jpg)
全球化安装
贝加莱基于网络的安全解决方案旨在世界上任何地方使用。集成诊断功能可以将任意一个智能手机变成一个非常高效的故障排除工具,执行快速、精准的远程维护。在全球市场内,国际认证保证一切顺利实施。
![](/fileadmin/Durchg%C3%A4ngige_Skalierbarkeit-95158013.jpg)
可无限扩展
SafeLOGIC和SafeLOGIC-X控制器赋予贝加莱安全技术可扩展性以创建具有成本效益的适用于任意应用的解决方案。无论选择哪个安全控制器,硬件组件和软件功能都保持完全兼容。