贝加莱提供广泛的产品组合,支持开放和实时的OPC UA over TSN通信。它们为模块化和柔性化机器设计提供了完全标准化的网络。真正经济的批次为1生产现已成为现实。
贝加莱支持OPC UA over TSN的产品组合包括X20 PLC、总线控制器、工业PC、Panel PC和TSN机器交换机。OPC UA over TSN设备和网络本身的配置以及访问权限的分配全部都在贝加莱的Automation Studio工程软件中进行。
X20控制系统
新一代支持OPC UA over TSN的控制器可用作相应网络中的现场层主站。与以往拥有相同紧凑设计的X20系列相比,它们的处理能力更强大。控制器配备了高速Intel Apollo Lake I处理器,最短循环时间降至100 µs。
![](/fileadmin/X20CP3687X-fd4fc961.jpg)
总线控制器
借助于支持OPC UA over TSN的全新总线控制器,面向实时现场通信的透明、跨厂商解决方案现已成为现实。它支持多个循环时间,并且像POWERLINK组件一样易于集成到机器中。由于采用了TSN机制和千兆位以太网技术,支持OPC UA over TSN的总线控制器可以满足未来的应用需求。
![](/fileadmin/X20-Bus-Module---OPC-UA-35bb9750.jpg)
工业PC和Panel PC
贝加莱可扩展的工业PC和Panel PC非常适合OPC UA over TSN网络。它们配备了最新一代的Intel Core i处理器,是真正强大的PC产品。它们还非常坚固耐用,很适合严苛工况使用。
![](/fileadmin/Industrie--und-Panel-PCs-OPC-TSN-cfca09a1.jpg)
TSN机器交换机
具有实时性的新型以太网交换机可用于通过跨厂商通信解决方案OPC UA over TSN来建立网络。它的循环时间低于50 µs,且在设计和外形方面与贝加莱产品无缝融合。非TSN节点亦可通过交换机并入网络。现在,实现模块化机器概念比以往变得更快捷。
![](/fileadmin/Switch_OPC-TSN-3a5a81d6.jpg)
Automation Studio
在Automation Studio中配置OPC UA over TSN几乎毫不费力。这样可以轻松地将OPC UA over TSN和新的发布/订阅通信机制集成到您的机器设计中。安装和配置简单明了。实时TSN组件不需要进行其它设置。