OPC UA是什么?
![](/fileadmin/OPC-UA-Syste-Overview-94a66e93.jpg)
工业4.0理想的通信协议
OPC统一架构(OPC UA)是一种适用于工业自动化应用的独立于厂商的通信协议。它是基于客户端-服务器原理,可以实现从各个传感器和执行机构一直到ERP系统或云的无缝通信。该协议是平台独立且内置安全机制。由于OPC UA是灵活且完全独立,因此它被视为实现工业4.0的理想通信协议。
我为什么要选择OPC UA?
OPC UA填补了基于IP的IT世界与生产车间之间的空白。由于所有的生产过程数据都是通过单一协议进行传输,因此接口、网关以及相关信息丢失都将成为往事 – 在一台机器内,在机器与机器之间或者在机器与云数据库之间。OPC UA正在消除对传统工厂级现场总线系统的需要。
贝加莱多年来一直依赖于OPC UA,是各种OPC基金会工作组的活跃成员。了解更多由贝加莱提供的OPC UA相关解决方案和产品:
来源:OPC基金会(https://i.youku.com/opcfoundation)