![](/fileadmin/BR_website_banner_Industrial_IOT_1920x533px-713841d2.jpg)
持续优化
我们中的许多人都很欣赏健身追踪技术为我们提供的信息和提醒。智能手机和智能手表记录脉搏、呼吸、步数和海拔等数据。这些数据被复杂的算法和基于云的应用程序所利用,为我们提供个性化的训练和生活方式建议。
现代工业机器也是如此:传感器记录振动、扭矩、温度等参数。这些数据可在现场进行分析,以确定趋势并优化系统性能。它可以集成到 ERP 和 SCADA 系统中,以优化供应链管理。它还可用于基于云的工业物联网(IIoT)解决方案,进行实时监控,以实施预测性维护并优化组件、机器和整个集群。
贝加莱提供全面的硬件和软件解决方案以及机器和系统自动化和数字化方面的专业知识。
![](/fileadmin/BR_Quote_IOT-64c40305.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/BR_pictogram_for_website_data_collection_60x60px-8303ba40.jpg)
安全的数据收集
先进的 IIoT 服务要求在机器和系统内部以及机器和系统之间实现无缝通信。OPC UA TSN 提供了从传感器到云的端到端解决方案,具有最先进的安全性。从兼容 OPC UA FX 的总线控制器和 PLC 生成到 TSN 交换机和 Automation Studio 中的集成开发支持,贝加莱的 IIoT 解决方案围绕强大的产品组合构建,旨在轻松集成到第三方系统中。这为用户提供了最大程度的灵活性。
![](/fileadmin/BR_pictogram_for_website_easy_data_access_60x60px-da93ca6a.jpg)
轻松访问数据
IIoT Connector 应用程序可实现机器和 IT 系统之间轻松且可配置的数据共享。与健身追踪器类似,用户可以选择想要与谁共享哪些机器数据。某些数据可用于 ERP 和 SCADA 等现场系统或基于云的 IIoT 解决方案,以提高流程效率。其他数据可以与机器制造商或贝加莱共享,以改进机器和自动化组件。在任何情况下,贝加莱的开放式方法确保用户体验始终如一,不会因为使用不同的硬件或应用程序运行在不同的容器云平台上而有所不同。
![](/fileadmin/BR_pictogram_for_website_date_driven_insights_60x60px-e5207086.jpg)
维护优化
为数据分析创造数字价值 - 贝加莱应用程序使机器制造商能够远程访问高分辨率机器数据,这些数据可用于综合分析,通常可通过人工智能深入了解机械校准和车轮保养等主题。人工智能算法检测到的数据趋势偏差可以触发警报,并提示进行额外的现场调查。这些数据还可以提供有关维护程序的时间和准确性的信息,并可能提醒机器制造商注意不当的维护操作。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
面向自动化行业的工业物联网解决方案
![](/fileadmin/Converting_data_into_information-63b273a5.jpg)
将数据转化为信息
贝加莱边缘解决方案对于机器的作用就如同智能手表对于运动员的作用一样。贝加莱 IIoT Connector 取代了跟踪应用程序,它提供了对本地和基于云的仪表板、功能和服务的访问。贝加莱的产品组合为机器制造商和用户提供了所需的工具,帮助他们建立自己的 IIoT 生态系统,监控机器的健康状况,并使集群保持最佳运行状态。健身追踪将脉搏、步数和海拔转化为个性化的训练和生活方式建议,而贝加莱 IIoT 生态系统将振动、扭矩和温度转化为优化的性能和更长的使用寿命。
![](/fileadmin/BR_Website_IOT_Scalable_edge_portfolio_397x200-a1a13092.jpg)
可扩展的边缘产品组合
贝加莱系统提供完全集成的解决方案,可连接到任何云服务提供商。即使没有与互联网的永久连接,贝加莱解决方案也能实现过程数据采集、改进生命周期管理、预测性维护甚至长期存档。机器和系统通过 X20 IO 模块、 X20 CPU 模块 和 工业 PC联网。X20 IO 模块收集数据,CPU 模块处理正常运行的应用程序,工业 PC 能够在没有互联网连接时临时存储数据。一旦重新建立连接,作为边缘控制器的工业 PC 就会将数据发送到云端。然后,在世界任何地方都可以访问机器和系统性能的详细概览。
![](/fileadmin/BR_Website_IOT_Process_data_acquisition_and_business_intelligence_V2_397x200px-4d0fe58b.jpg)
过程数据采集和商业智能
实时、系统地直接从生产层采集原始数据对于确保现代制造过程的效率和质量至关重要。贝加莱解决方案可无缝采集机器和系统的操作和过程数据。从未分类的原始数据中识别出相关信息,然后以图表的形式呈现。这使用户能够快速识别重要的关键数据,并做出适当的决策以优化生产流程。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
工业物联网——这是什么意思?
工业物联网——这是什么意思?
工业物联网——这是什么意思?
机器
工业物联网为单个机器提供实时控制技术。一流先进的软件被集成到现有系统和新系统中,开辟了新的分析和控制选项。使当前系统性能的即时反馈得以实现。
产线
贝加莱凭借先进的边缘计算,能够对生产线中的每个模块进行集中数据采集。商业智能和数据历史功能提供长期趋势分析和预测生成。
工厂和企业
云计算提供可扩展且动态的 IT 服务。作为智能制造的门户,它连接智能机器并打开了流程可视性的新窗口。
面向新建和改建工厂的物联网解决方案
面向新建和改建工厂的物联网解决方案
贝加莱的工业物联网解决方案为新建和改建工厂提供了优势:
优化资产利用率
- 以极高的性能和极低的成本实现更可靠的业务流程
- 高度灵活的自动化系统
- 优化利用现有资源
增加销售潜力
- 按使用付费等新商业模式
- 通过软件更新机器
- 通过精确的预测和分析提高可用性
优化服务
- 利用数据改进流程
- 远程维护等新服务
- 提供精确的服务水平协议