Automation Studio Target for Simulink

Automation Studio Target for Simulink为MATLAB/Simulink自动代码生成到贝加莱目标系统提供了一个接口。MATLAB®/Simulink®和Automation Studio仿真和开发工具使您从开发模型到生成高质量的程序代码仅需花费几分钟时间。支持C、C++和结构文本(IEC 61131-3中指定的)语言。使用MATLAB®和Simulink®进行基于模型开发不仅提高了生产质量,而且还缩短了开发时间。

概述

  • 应用领域
     
  • 快速成型 – 一键实现
  • 基于模型的控制器设计
  • 开发复杂的控制结构
  • 硬件在环仿真 – 关键系统组件仿真
  • 设计测量值滤波器
  • 统计数据分析
  • 您的收益:
     
  • 加速开发周期
  • 提高生产率
  • 记录并重复使用过程知识
  • 优化控制器参数
  • 丰富的函数库
  • 众多评估选项
  • 操作直观

技术数据

为了使用B&R Automation Studio Target for Simulink®中的自动代码生成,需要使用以下软件:

  • MATLAB®和Simulink®版本2016a或更高版本以及B&R Automation Studio Target for Simulink® Version 6.0.0或更高版本
     
  • Simulink Coder®或Embedded CoderTM 
     
  • C++/C编译器:根据MATLAB®/Simulink®的版本:例如SDK7.0或Visual Studio
     
  • 为了在代码生成过程中直接将代码传输到Automation Studio中,需要使用Automation Studio Version 3.0.90或更高版本。

双向数据交换

外部模式 

外部模式可以通过TCP/IP将目标系统连接到Simulink模型,并在运行时双向交换数据。数据可以直接在Simulink模型中提供给目标系统(例如,使用 “范围”或“显示”)或从Simulink模型中写入目标系统(例如,使用Simulink“增益”或“常量”块)。

请选择国家和语言

B&R Logo