安全从未如此简单
mapp Safety允许将安全技术完全集成到mapp框架中,从而使安全应用程序的创建、维护和诊断变得更轻松。如果提供的标准用户界面不足以满足特定的应用需求,那么统一的mapp界面可以使添加更复杂的功能变得简单。
![](/fileadmin/mappSAFETY_logo_standard__RGB_-4f4d8ae7.jpg)
mapp的一个主要优点是mapp框架内联网。mapp Safety功能通过这种方式相互交换数据。用户界面建立在基于Web的mapp View HMI解决方案之上。访问权限可以通过用户角色系统mapp User进行管理。
![](/fileadmin/HG_Maschine-b21f384f.jpg)
mapp Safety包含多个元件,可以根据需要进行组合。
![](/fileadmin/SafeDOMAIN-1ab58844.jpg)
SafeDOMAIN
安全控制器在SafeDOMAIN中配置和管理。用户可以根据其应用要求选择合适的安全控制器。非常庞大的安全任务可以由多个SafeDOMAIN组成,这些SafeDOMAIN通过SafeDOMAIN网关相互通信。
![](/fileadmin/SafeDESIGNER-9094d578.jpg)
SafeDESIGNER
SafeDOMAIN的安全应用程序是在SafeDESIGNER中创建的。经过认证的功能和方便的可视化编辑器允许虚拟接线。此外,这里还可以对SafeDOMAIN的所有设备参数进行管理。这加快了开发和调试过程, 并防止了错误发生。
![](/fileadmin/SafeOPTION-aa3a51b5.jpg)
SafeOPTION
借助SafeOPTION,贝加莱提供了一组预定义认证功能,可用于在安全应用程序中管理多种机型。这样就可以创建高鲁棒、自适应的安全解决方案,便于轻松管理不同的机器选项。SafeOPTION还可以在调试或改装期间更改安全设置。这样可以调整限值,或者启用或禁用机器模块。
![](/fileadmin/SafeMOTION-6b77f24e.jpg)
SafeMOTION
贝加莱为驱动器提供广泛的安全功能。您的应用程序和配置将无缝集成到整个系统中。
亮点
- 轻松安全地访问贝加莱安全系统
- 预配置HMI用于简单应用
- 统一的界面有利于对更复杂的功能进行编程