使用ACOPOStrak进行简单快速生产
mapp Trak系统软件可以简化ACOPOStrak轨道系统的应用程序开发,并优化新产品的上市时间。它可以防止滑块发生碰撞,穿越虚拟障碍物或违反可配置的速度限制。
提高您的生产率
![](/fileadmin/2_Lebenszykluskosten_senken-18a9d3eb.jpg)
节省时间和成本
mapp Trak使智能输送系统易于使用。该系统软件有助于您更快地将新产品推向市场,从而获得有吸引力的投资回报。
![](/fileadmin/i1-504856a1.jpg)
轨道编程从未如此轻松
通过mapp Trak,可以使用面向过程编程创建轨道系统的应用程序。您只需要定义滑块在轨道上的行为规则即可。
![](/fileadmin/i3-48d0ebb1.jpg)
使用仿真能力
通过使用mapp Trak中的集成仿真选项,您可以测试滑块的最佳数量和速度,从而最大限度地提高生产率。
![](/fileadmin/i4-29ebe301.jpg)
受益于符合FDA的追踪
mapp Trak将产品数据与相应的滑块相连,从而使整个制造过程完全可追溯。
mapp Trak助力高速轨道
具有高可扩展性的ACOPOStrak架构有利于实现轨道长度超过100米、由数百个滑块构成的布局。然而,即使在最复杂的设置中,mapp Trak也可以使系统变得易于使用。
不可能发生碰撞
mapp Trak提供了开箱即用的ACOPOStrak功能 – 包括避免碰撞、全速实现产品分流与合流以及计算最佳路线。由于不必担心这些任务,因此应用开发人员可以节省下宝贵的工程时间。即使产品的尺寸和重量不同,也不会发生碰撞。产品尺寸可以手动配置或使用传感器进行测量,mapp Trak会自动调整滑块控制以防发生碰撞。
![](/fileadmin/mappTRAK_Prozessorientierte_Programmierung_RGB-3388aff2.jpg)
面向过程编程
面向过程编程是大幅简化工程过程的第二个因素。通过mapp Trak,应用软件工程师可以描述滑块在轨道上的行为规则。当滑块通过虚拟触发点时,就会激活规则。这种基于状态机的简单方法可以非常有效地实现运动序列。使用ACOPOStrak,无需为每个滑块的轴和运动曲线单独编程。面向过程编程的另一个好处是,无论是从轨道上卸下还是装上滑块,都无需对应用软件进行任何更改。
mapp Trak架构
mapp Trak的软件架构分为四个基本层级。最底层即轨道段控制层,用于控制位于相应轨道段上的滑块运动。
它上一层是滑块控制层,用于计算诸如滑块的位置设定点。如果应用工程师想要将滑块连接到一个外部轴或另一个滑块,例如使用PLC功能块,则会发生在该层级。这也是处理从轨道上卸下和装上滑块的层级 – 例如,当ACOPOStrak与传统输送带结合使用或者由人员或机器人卸下和装上滑块时。
第三层软件元素是物流控制,它可以提供从一个加工工位到另一个加工工位的自动路线选择。
第四层专门用于过程控制。该层级还是软件工程师描述工艺流程的编程接口。
![](/fileadmin/mappTRAK_SW-Architektur_RGB-4d39a240.jpg)