在Automation Studio中,现场总线设备被添加了相应的现场总线接口,可以像I/O模块一样进行配置。

导入功能为导入各个供应商的设备描述提供了统一的接口(GSD,EDS等)。

Automation Studio中的现场总线系统

在Automation Studio中完全集成现场总线系统允许在硬件树中显示并配置选定的现场总线。

  • 硬件树中使用的模块
  • 为主站和从站配置I/O
  • 将过程变量分配给I/O
  • 特殊访问类型库
  • 连接现场总线IO通道

OPC - 用于过程控制的OLE

OPC是由微软与众多全球领先的自动化及硬件制造商共同参与制定并由OPC基金会管理的一个工业标准(http://www.opcfoundation.org/)。

在贝加莱,OPC客户端访问可以在Windows PC的OPC服务器上或集成在实时操作系统中的OPC服务器上实现。标准化的接口使用户能够选择任意SCADA软件包(管理控制和数据采集),它可以支持OPC或创建自己的基于Visual Studio.NET,VC++或VB的OPC客户端。

当在Automation Studio中配置控制应用的时候,用户可以直接访问过程变量来创建并管理OPC配置。

Windows应用程序与贝加莱控制器之间的PVI通信

过程可视化接口(PVI)是贝加莱工业PC环境连接贝加莱自动化网的一种常见接口,适用于所有基于Windows的软件包。

  • 针对Automation Studio的通信服务
  • 用于创建VB,VC++ Delphi应用程序,驱动程序等的DLL接口
  • PVI DLL用于连接.NET应用程序至贝加莱控制器
  • 使用额外的PVI扩展开放给其它架构,可以连接架构如DDE,OPC或HTML至PVI,然后将它们发送给贝加莱自动化网。这些PVI扩展被开发为扩展服务器并被包含在PVI开发包内。
  • PVI OPC服务器
  • PVI DDE服务器
  • PVI Web服务器
  • 支持PC和控制器组件RS232,Ethernet,Modem,PCI总线等。

创建你自己基于TCP/UDP的协议

Automation Studio提供Ethernet TCP/UDP通信库。

用户可以通过它创建他们自己的协议。

请选择国家和语言

B&R Logo