安全关停并不总是涉及到整个机器关机。针对各种情况的智能安全响应可以在无需中断生产过程的情况下提供安全。贝加莱智能化、分布式和集成化的安全技术拥有极短的响应时间,为机器和系统开辟了一个全新的安全概念。将广泛的机器选项、编程替代硬接线的理念、安全维护和诊断以及全系统安全通信相结合,可以优化机器和系统的灵活性和可用性。

控制柜内部

非常紧凑的X20系统可以提供各种不同的模块,三块式设计便于高效的接线和维护。

控制柜外部

X67系统与X20系统兼容,模块可以根据需要进行组合。此外,IP67防护等级使它们特别适用于恶劣工况。

安全驱动

安全功能是我们驱动系统的组成部分。功能范围包括逆变器单轴系统多轴系统和带IP65防护等级电机安装驱动系统的驱动组件,特别适用于恶劣工况。

请选择国家和语言

B&R Logo