![](/fileadmin/open_robot_mechanics_header-38db76f7.jpg)
Codian 机械手是卓越性能的代名词。该产品组合目前包含 100 多种型号,其中包括领先的卫生型号,是食品、饮料和药品包装等应用的理想选择。Codian 的开放式机器人可与任何控制平台相结合,用于执行精确的拾放任务。
![](/fileadmin/d2_robot-0c258ea5.jpg)
D2系列
![](/fileadmin/d4_robot-554e2200.jpg)
D4系列
![](/fileadmin/d5_series-7ef0443e.jpg)
D5系列
![](/fileadmin/TD5_series-b4087d11.jpg)
TD4 / TD5 系列
![](/fileadmin/HD_OS_Series-e3315e48.jpg)
HD / OS 系列
卫生级设计和开放式结构的机器人机械装置适用于食品和饮料行业。
- IP69K,采用符合 FDA 标准的材料,耐腐蚀
- 提供封装 (HD) 和开放式结构设计
- 初级食品处理和包装、化学环境
- 适用于开放式食品应用
- HD 最大负载 20 kg / OS 最大负载 3 kg
- OS:占地面积更小
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
满足行业需求的定制解决方案:Delta 机器人实际应用
![](/fileadmin/d4_robot-554e2200.jpg)
D4系列
D4 机器人非常适合使用移动传送带的顶部装载拾放流程。这些机器人的构造使其非常适用于快速生产线。
- 节省空间的立面设计
- 360° 工作范围
- 先进的功能