无限通信
今天,广泛的通信能力是任何自动化解决方案的基本要求。以太网在该领域很容易经历强劲的增长。CAN总线系统也正在获得显著收益。
灵活的通信和网络是贝加莱产品的基本组成部分。大多数CPU都已配备集成化的10/100 Mbit/s以太网接口。
通信必须适应以满足应用要求。这就是为什么有广泛的接口模块产品的原因。它们可用于所有2003和2005系统以及Power Panel 400系列中的x86-based CPU。这些模块都是基于贝加莱aPCI标准。插入式卡可以以PCI格式用于贝加莱工业PC。
aPCI模块(高级PCI)是基于PCI总线标准。其形成和引导行为已经在自动化设备中得到了优化。
自动化网络
与办公室通信相比,现场通信的要求更高。在这方面最重要的是实时且确定的通信能力。微妙级的抖动率和极强的抗干扰性也是重要的因素。
真正的实时标准以太网
POWERLINK提供标准的快速以太网协议,它已经在成千上万应用中证明了其强大的实时特性。Ethernet POWERLINK标准化组织(EPSG)确保其开放性和不断进步。POWERLINK作为标准的以太网系统代表第二代现场总线。这使它可以第一次从IT技术应用到自动化领域。POWERLINK非常适合驱动器,I/O,显示与PLC系统之间实现数据交换。
自动化中的CAN总线
CAN总线已经获得了巨大的成功,尤其是在机械制造领域,而且正在变得越来越重要。成功的原因包括高抗干扰性,高速数据传输,易用性以及确定性实时能力。CAN对于拥有易管理的远程I/O节点数和较少轴数的应用而言是理想的解决方案。作为现场总线,CAN总线在处理规模更大更复杂的机器时会受到限制。然而对于这些应用而言,POWERLINK是扩展至更高性能范围的理想之选。
分布式底板
分布式是自动化技术的主导趋势。针对多个应用的分布式结构具有明显的优势,可以带来机器总成本的减少。伴随这些要求产生的想法是为PLC系统中的I/O模块或者一根电缆中的总线控制器运行传统的底板。结果就是极其高速的I/O连接,X2X Link。
串行通信
诸如RS232,RS422和RS485这样的串口在自动化领域中仍然发挥着重要的作用。强大,简单却有效,这些接口仍然得到了广泛的使用。传统的RS232接口完全能够满足系统编程和维护的要求。