今天,DHCP服务器通常会处理办公室中的IP地址分配。该服务器可以管理一些可用地址的地址池,并根据要求将它们自动分配给相应的设备。但是,这也意味着一个办公室网络永远不会拥有永久的IP地址。取而代之的是,当每次登录网络的时候,设备会从地址池中接收到一个新地址。如果使用机器层的IP地址连接设备,那么任意更换的设备将再次拥有相同的IP地址,这点很重要。在这种情况下,DHCP机制并不是正确的选择。
设备地址可以通过POWERLINK连接到设备前端的节点选择开关。这种方法可以确保交换的设备保留它们先前选定的IP地址,无需手动输入。
由于全球可用的IP地址数量有限,因此通常是公司IT 部门负责分配。工程师使用以太网联网可能需要几个IP地址,从而使机器中的设备和模块实现更高级别的管理。连续生产会导致更加快速地使用地址。此外,许多IT部门低估了此类服务的需求。
POWERLINK会根据国际标准分配机器层的本地IP地址,无论设备是否连接供应商的生产网络还是终端用户网络。通常在机器上使用相同的本地IP地址。NAT(网络地址转换)用于将全球地址分配给机器运行网络中的本地内部地址。在因特网环境中已经建立了这种方法。使用POWERLINK可以将制造商和终端用户地址清楚地分开,交付后不会有冗长的重新配置过程。