贝加莱永磁电机是结构紧凑、高动态伺服电机,具有非常高的效率水平。它们在功率、精度、选件和安全轴适用性方面完全可扩展。此外,贝加莱还提供步进电机。标准电机具有优良的性价比,且交货期短。
主要优势一目了然:
- 性能可扩展且使用灵活
性能适宜 – 从适用于高精度轴的直接驱动到具有成本效益的电机齿轮组合 – 可灵活选择法兰尺寸、冷却系统、防护等级、存储选项和转动惯量规格。 - 专门的编码器系统满足您的需求
贝加莱电机标配感应反馈系统和数字量接口。由于这个原因,可以通过使用基本模型来实现高精度的安全轴。针对高端应用,可以使用更精密的光学编码器。由于使用了嵌入式参数芯片,因此贝加莱编码器非常适用于伺服驱动器,并被集成到系统环境中。 - 面向未来的连接技术
由于信号采用数字化传输,因此可以使用创新的混合电机电缆,它将编码器电缆和电源线合为一体。从而降低了接线复杂性,并将安装时间尽可能缩短。
高动态
8LS系列电机具有高动态和高过载能力,是专为各种不同应用领域如塑料、包装、金属加工和食品饮料行业设计的电机。
了解更多8LS同步电机相关信息
高转动惯量
8LSN专为需要高转动惯量的应用领域而开发,例如金属加工行业。这些电机的其它特性是,设计紧凑,定位精度高。
了解更多8LSN伺服电机相关信息
紧凑型选择
可选法兰尺寸的伺服电机特点是,设计紧凑,功率密度高。由于设计坚固耐用(定子铸造),过载能力强,因此这些电机被推荐广泛应用。
了解更多8JS伺服电机相关信息
卫生级设计
贝加莱8JSB和8JSQ系列伺服电机拥有卫生级设计,可以实现食品生产和生物医学工程领域内的高效清洗。凭借其光滑的表面和IP69K防护等级,它们为严格满足EHEDG和FDA卫生标准而开发。
了解更多8JSB和8JSQ不锈钢电机相关信息
高性能要求
高性能应用需要高速大扭矩电机。贝加莱8KS系列伺服电机是专为这些应用而设计的。
了解更多8KS伺服电机相关信息