概述

常规技术数据

产品ID

概述

模块类型

ACOPOSmotor模块

19芯混合连接器最大电流负载

电源触点

最大20 A @ 40°C

认证

CE

cULus

1)

FSC

1)

支持

软件

ACP10

V2.422或更高

热特性

冷却方式符合EN 60034-6标准(IC代码)

标准型

自冷却;无单独表面冷却(IC4A0A0)

安装8ZBDF风扇套件

外部冷却;表面冷却采用单独散热模块(IC4A0A6)

绝缘等级符合EN 60034-1标准

F

电机热保护符合EN 60034-11标准

最大绕组温度155°C (限制在140°C下使用软件)

工作条件

结构及安装布置类型符合EN 60034-7 (IM代码)

水平(IM3001);垂直,电机挂在机器上(IM3011);垂直,电机立在机器上(IM3031)

安装海拔高度超过500 m时额定电流和堵转电流衰减

每1000 m减少10%

安装海拔高度超过500 m时连续功率衰减

每1000 m减少10%

安装海拔高度

额定

0 - 500 m

最大 2)

4000 m

防污染等级符合EN 60664-1标准

2(绝缘材料)

过压级别符合IEC 60364-4-443:1999

III

防护等级符合EN 60529标准 3)

无可选油封:IP64
有可选油封:IP65
安装8ZDFB风扇套件:IP24

环境条件

温度

运行

额定

5 - 40°C

最大

55°C 4)

存储

-25 - 55°C

运输

-25 - 70°C

最大法兰温度

65°C

相对湿度

运行

5 - 85%,无冷凝

存储

5 - 95%,无冷凝

运输

最大95% @ 40°C

机械特性

电机油漆

水溶性漆料,RAL 2005 亚光

逆变器油漆

电泳沉积(EPD),黑色

振动强度符合EN 60034-14标准

振动强度A级5)

滚动轴承,动态承载量和额定寿命

根据DIN ISO 281

轴端符合DIN 748

E型

油封符合DIN 3760

A型

键和键槽符合DIN 6885-1

N1型键槽;A型键

轴平衡符合DIN ISO 8821

半键准则

安装法兰符合DIN 42948

A型

轴端平稳旋转,同轴性和安装法兰表面符合DIN 42955

公差R

简介

ACPm65m UT 50 A

1)从修订版C1开始。
2)可在海拔高度从500 m至4000 m范围内连续运行(考虑到列出的连续电流衰减)。若有其它要求,请与贝加莱联系。
3)如果未被使用的模块上的所有连接器都被相配的盖子盖上,那么仅能满足指定的防护等级。相配的盖子可选配(X67AC0M08,X67AC0M12,8CXC000.0000-00)。交付时,模块标配IP20。
4)可以连续工作在环境温度从40°C至最大55°C之间(考虑到列出的连续电流衰减),但会缩短使用寿命。
5)要求振动强度B级。

逆变模块

8DIcde.ffggg7i00-1, 8DIcde.ffggg0i00-1 - 技术数据

产品ID

8DIcde.ffggg7i00-1

8DIcde.ffggg0i00-1

直流母线连接

电压

额定

750 VDC

连续功耗1)

(PN / 0.97) + PIM

直流母线电容

153 µF

设计

19芯混合连接器2)

电缆长度

最大

30 m

24VDC供电

输入电压

24 VDC +20% / -25%

输入电容

120 µF

最大功耗

10W + P抱闸 + P24 VDC Out 1 [0 ... 96 W] + P24 VDC Out 2 [0 ... 12 W]

设计

19芯混合连接器2)

电缆长度

最大

30 m

24 VDC Out 1

输出电压

取决于24 VDC 供电

-

连续电流

最大4 A

-

防护等级

电子

-

设计

24 VDC

母 M8 连接器

-

COM

母 M8 连接器

-

24 VDC Out 2

输出电压

取决于24 VDC 供电

-

连续电流

最大0.5 A

-

防护等级

电子

-

设计

24 VDC

母 M12 连接器

-

COM

母 M12 连接器

-

电机连接

额定开关频率

5 kHz

可能开关频率3)

5 / 10 / 20 kHz

最大输出频率

600Hz 4)

电机抱闸连接

数量

1

连续电流

1 A

最大开关频率

0.5 Hz

欠压监控响应阈值

24 VDC -25%

现场总线

类型

POWERLINK V1/V2 100 Base-T (ANSI/IEE 802.3)

设计

内部2x hub, 2x 19芯混合连接器

电缆长度

最大100 m位于两站点间(网段长度)5)

传输率

100 Mbit/s

启动输入

数量

2

接线

漏式

电隔离

输入 - 逆变模块

输入- 输入

输入电压

额定

24 VDC

最大

30 VDC

额定电压下输入电流

80 mA

开关阈值

<5 V

>15 V

额定输入电压下开关延迟

启动 1 -> 0, 关闭PWM

12 ms

启动 0 -> 1, 开启PWM

1 ms

比较接地电位调幅

最大±38 V

设计

19芯混合连接器2)

触发输入

数量

2

-

接线

漏式

-

电隔离

输入 - 逆变模块

-

输入- 输入

-

输入电压

额定

24 VDC

-

最大

30 VDC

-

开关阈值

<5 V

-

>15 V

-

额定电压下输入电流

5 mA

-

开关延迟

正向沿

准备中

-

负向沿

准备中

-

比较接地电位调幅

最大±38 V

-

设计

母 M12 连接器

-

支持

软件

ACP10

V2.43及以上

1)在下列条件下有效:总线电压750 VDC,开关频率5 kHz,40°C环境温度,安装海拔高度 <500 m,无降额取决于冷却类型。
2)重要注意事项:19-芯混合连接器设计的最大连接次数为5次。
3)贝加莱建议在额定开关频率下操作模块。针对特定应用而在更高的开关频率下操作模块会降低连续电流,并增加CPU负载。
4)模块的电气输出频率(SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS)受监控以防止双重用途,符合EC 428/2009 | 3A225。如果模块的电气输出频率在不间断超过0.5 s内超出限值600 Hz,那么当前动作失败并输出错误6060(功率元件:超过限速)。
5)当使用混合电缆时,限定在30 m。

请选择国家和语言

B&R Logo