通过Scalability+实现精益自动化
![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_1445045675645-de-html-1.0_98e6500305.jpg)
ACOPOS P3的紧凑型设计并非是有助于减少空间需求的唯一途径。结合贝加莱其它自动化组件,可以实现极其精益化的自动化解决方案。Power Panel(操作面板和控制器)、ACOPOS P3和X20 I/O模块都是实现强大的整体方案之所需。由于系统的每一个方面都是完全模块化和可扩展的,因此在潜在升级和扩展性方面没有任何限制 – 并确保现有软件可实现最高效率的重复使用。
ACOPOS P3的紧凑型设计并非是有助于减少空间需求的唯一途径。结合贝加莱其它自动化组件,可以实现极其精益化的自动化解决方案。Power Panel(操作面板和控制器)、ACOPOS P3和X20 I/O模块都是实现强大的整体方案之所需。由于系统的每一个方面都是完全模块化和可扩展的,因此在潜在升级和扩展性方面没有任何限制 – 并确保现有软件可实现最高效率的重复使用。