宏用于ECAD系统
![](/fileadmin/1374828880411-en-html-1.4.jpg)
一台机器的电子系统设计必须可以优化材料和空间使用。ECAD图形系统就是一款理想的工具。
ACOPOSmulti驱动系统中的每一个模块都配备了预先设计的与机械尺寸和电子信号有关的电子说明。这些宏可以直接载入已有的ECAD系统。
设计和变化可以立即反映在所有开发中。节省时间以应对更重要的任务,并且从一开始就避免错误。
3D CAD文档
我们的目标始终是获得最大的配电柜空间,但是,电子元件放在机械制造允许的地方正变得越来越常见。这些设备专有的配电柜可以进行优化设计。当使用ACOPOSmulti驱动系统中的各种模块时,带STEP格式的3D CAD数据可以用来设计配电柜。
ACOPOSmulti驱动系统所涉及到的快速开发,编程,维护和文档对机器来说意味着降低成本,提高品质,缩短面市时间并增加销售量。