引出线概览
![](/fileadmin/1375719399916-zh-html-1.2.jpg)
X21 (POWERLINK)
X21 (POWERLINK)
图像 | 引脚 | 描述 | 功能 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | TXD | 发送数据 |
2 | RXD | 接收数据 | |
3 | TXD\ | 发送反向数据 | |
4 | RXD\ | 接收反向数据 |
X23A (触发)
X23A (触发)
图像 | 引脚 | 描述 | 功能 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | +24 V | 传感器/执行机构供电 24 VDC1) |
2 | 触发1 | 触发输入1 | |
3 | GND | GND | |
4 | 触发2 | 触发输入2 | |
5 | --- | --- |
1) | 传感器/执行机构不得外部供电。 |
X31 (24 VDC 路由)
X31 (24 VDC 路由)
图像 | 引脚 | 描述 | 功能 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 24 VDC I/O | 24VDC I/O供电 |
2 | 24 VDC I/O | 24VDC I/O供电 | |
3 | GND | 24VDC I/O供电 0 V | |
4 | GND | 24VDC I/O供电 0 V |
接地 (PE)
接地 (PE)
保护接地导体通过电缆接线头连接M5螺栓。
图 | 引脚 | 名称 | 功能 |
---|---|---|---|
![]() | --- | PE | 保护接地导体 |
端子横截面 | [mm²] | AWG | |
M5螺栓电缆接线 | 0.25 - 16 | 23 - 5 |