![](/fileadmin/Bestellschl%C3%BCssel-bafe180a.jpg)
符号 | 名称 | |
---|---|---|
ccc | 123 | 连续电流 AEff |
d | H | 3x 200 - 480 VAC |
e | W | 柜内安装 |
f | S | 1轴模块 |
g | 1 | 带编码器的硬接线STO安全技术 |
h | x1) | 特定模块选项 |
i | x1) | 交付含插入式模块 |
j | x1) | 交付含可配置附件 |
kk | xx1) | 特定客户选项 |
1) | 各选项或配置占位符 |
连续电流 Aeff (ccc)
ACOPOS P3伺服驱动器的连续电流Aeff以3个数字代码(ccc) 的形式列出。
订购号(ccc) | 连续电流 [AEff] | 可用作 | ||
---|---|---|---|---|
1轴模块 | 2轴模块 | 3轴模块 | ||
1X6 | 1.6 | 有 | 无 | 无 |
2X2 | 2.2 | 有 | 有 | 有 |
4X5 | 4.5 | 有 | 有 | 有 |
8X8 | 8.8 | 有 | 有 | 有 |
013 | 13 | 有 | 无 | 无 |
017 | 17 | 有 | 无 | 无 |
插入式模块(i)
ACOPOS P3伺服驱动器可带或不带插入式模块。
订购号(i) | 插入式模块 | |
---|---|---|
A | 旋变器 1x 接口 | 8EAC0122.001-1 |
C | 旋变器 3x 接口 | 8EAC0122.003-1 |
0 | 无 |
可配置附件(j)
交付含ACOPOS P3 8EI伺服驱动器可配置附件。交付含伺服驱动器产品包中选定的附件。
订购号(j) | 内部制动电阻1) | 前盖 | 连接器2(2排) | 连接器1(1排) |
---|---|---|---|---|
0 | 无 | 无 | 无 | 有 |
1 | 无 | 无 | 有 | 无 |
2 | 无 | 有 | 无 | 有 |
3 | 无 | 有 | 有 | 无 |
4 | 有 | 无 | 无 | 有 |
5 | 有 | 无 | 有 | 无 |
6 | 有 | 有 | 无 | 有 |
7 | 有 | 有 | 有 | 无 |
A | 无 | 无 | 无 | 无 |
B | 无 | 有 | 无 | 无 |
C | 有 | 无 | 无 | 无 |
D | 有 | 有 | 无 | 无 |
1) | 安装在8EI伺服驱动器中。 |