![](/fileadmin/1277672330801-de-html-1.5.jpg)
ACOPOSmulti驱动系统中每一个模块都能通过嵌入式参数芯片识别。使系统网络中确定模块成为可能。为通过应用程序配置自动化系统铺平了道路,这是众多不同机械制造商特别感兴趣的地方。
因此,不仅ACOPOSmulti模块使用该方法识别。而且贝加莱电机同样装有嵌入式参数芯片。它含有与电机相关的所有机械和电子方面数据。这样就能通过应用程序来识别整个动力传动系统。因此不再需要繁复且容易出错的人工设置参数,启动时间也大大减少。
在维护系统时,简单比较设备配置有助于快速诊断机器故障,并最大限度地减少停机时间。
芯片所提供的宝贵信息同样可以让您对系统使用情况和可能出现的错误有清晰的认识。
嵌入式参数芯片确保面向未来的兼容性
通过唯一的嵌入式参数芯片识别ACOPOSmulti模块满足了在认证环境下使用系统的要求。它必须识别每一次模块更换。满足这些标准(如FDA,GAMP,21CFR11)的应用已经变得越来越司空见惯。