ACOPOSremote驱动系统集成了多种独特的技术功能。在性能,灵活性方面经历了无数次的应用验证。下列ACOPOS功能是用户可以根据需要在400 μs内切换的基本功能。此外,还可以随时执行诸如改变产品长度,印标控制,扭矩控制和质检等任务。
- 点对点运动
- 电子齿轮
- 电子补偿齿轮
- 横切
- 电子凸轮
- 飞锯
- 虚拟轴
- CNC
ACOPOSremote伺服驱动器可以根据不同的应用要求在各种配置中使用。用户可以在每一个拓扑结构示例中获得上述功能。
如果在ACOPOSremote驱动系统上直接处理技术功能,那么所使用的控制系统并不会影响响应速度。附加传感器和执行机构必须集成于控制系统及复杂的过程中。在这些情况下,性能水平主要取决于所使用的网络和控制系统。在接下来的拓扑结构图中会介绍贝加莱自动化产品的典型方案应用。