8LTA / 8LTB / 8LTQ / 8LTJ / 8LTK / 8LTS

概述

8LTA / 8LTB / 8LTQ

8LTJ / 8LTK / 8LTS

CE认证

C-UR-US 认证

UL文件编号

E235396

电特性

8LTA / 8LTB / 8LTQ

8LTJ / 8LTK / 8LTS

伺服驱动器上的电源输入电压

3x 400 VAC ... 3x 480 VAC ±10%

连接类型:
电源连接:
编码器连接:

Intercontec的speedtec圆形连接器
尺寸1和1.5
尺寸1

效率

典型值>90%

热特性

8LTA / 8LTB / 8LTQ

8LTJ / 8LTK / 8LTS

绝缘等级符合EN 60034-1

F

冷却方式符合EN 60034-6(IC代码)

自冷

自由循环表面冷却(IC4A0A0)

外部冷却

表面冷却,带集成的热交换器(IC7A0W7、IC7A0U7)

电机热保护符合EN 60034-11

最大绕组温度145°C

受ACOPOS伺服驱动器或ACOPOSmulti驱动系统中的电机热保护限制,使用EnDat反馈为110°C)

机械特性

8LTA / 8LTB / 8LTQ

8LTJ / 8LTK / 8LTS

振动强度符合EN 60034-14

振动级别R适用于所有轴高大于56 mm的电机。

轴承使用寿命计算

根据DIN ISO 281

吊环螺栓符合DIN 580

油封符合DIN 3760

A型

安装法兰符合DIN 42948

A型

安装法兰的径向跳动、同心度和轴向跳动符合DIN 42955

公差R

涂料

描述

颜色

水性涂料

98160 *IDROLIN/E SM SEMIOPACO NERO RAL 9005-C.452

RAL 9005 亚光;轴端和法兰前面金属光泽

工作条件

8LTA / 8LTB / 8LTQ

8LTJ / 8LTK / 8LTS

级别、工作模式符合EN 60034-1

S1 - 连续工作

运行期间的环境温度

-15 - 40°C

运行期间的相对湿度

5 - 95%,无冷凝

温度高于40°C时额定电流和堵转电流以及额定扭矩和堵转扭矩衰减

每5°C减少5%

最大运行期间的环境温度

55°C扭矩电机可以在环境温度从40°C至最高55°C下连续工作,但这会缩短使用寿命。

安装海拔高度超过1000 m时额定电流和堵转电流以及额定扭矩和堵转扭矩衰减

每1000 m减少5%

最大安装海拔高度

1,000 m若有其它要求,请与贝加莱联系。

最大法兰温度

65°C

EN 60034-5防护等级(IP代码)

带可选油封防护等级(DIN 3760):

IP54

IP65

结构及安装布置类型符合EN 60034-7(IM代码)

水平(IM3001)

垂直,电机挂在机器上(IM3011)采用IM3011结构及安装类型(垂直,电机挂在机器上)时,存在生产流体或油体渗入法兰侧电机的风险。因此,这种安装类型中使用的电机或电机减速器组合必须在法兰侧至少具有IP65防护等级。

垂直,电机立在机器上(IM3031)

水平(IM3001)允许的水连接方向:进水口在顶部

垂直,电机挂在机器上(IM3011)采用IM3011结构及安装类型(垂直,电机挂在机器上)时,存在生产流体或油体渗入法兰侧电机的风险。因此,这种安装类型中使用的电机或电机减速器组合必须在法兰侧至少具有IP65防护等级。允许的水连接方向:进水口在底部

垂直,电机立在机器上(IM3031)允许的水连接方向:进水口在底部

液冷

8LTJ94

8LTJ95

8LTJ96

8LTJ97

冷却液

水必须干净且脱盐。为防腐蚀和防细菌,必须根据添加剂制造商的建议添加足够的添加剂。必须向添加剂制造商索取有关这些添加剂是否会导致冷却剂热容量降低的信息,并在电机运行期间予以考虑。

电机中与冷却液接触的材料

不锈钢,黄铜(连接件)

冷却液pH值(@20°C)

6 - 7.5

冷却液总硬度

1.4 - 2.4 mmol/l

最大尺寸,冷却液中异物

<0.1 mm

冷却液中氯含量

<120 mg/l (ppm)

冷却液中硫酸盐含量

<200 mg/l (ppm)

冷却液含油量

<1 mg/l (ppm)

冷却液进口温度

5 - 25°C

最大冷却液进口温度

30°C

露点图:“露点”(左)是“环境温度”(下)和“相对湿度”(右)的交集。

水冷时额定电流和堵转电流以及额定扭矩和堵转扭矩增加

70%

额定流量

5 l/min压降取决于体积流量

压降

0.060 bar

0.065 bar

0.065 bar

0.070 bar

冷却液进口压力

3.85 bar

3.80 bar

3.75 bar

3.70 bar

最大冷却液进口压力

10 bar最大冷却液进口压力是水冷电机壳体中的最大允许压力。

冷却液管路连接

2 x 1/4"G(内螺纹)

存储和运输条件

8LTA / 8LTB / 8LTQ

8LTJ / 8LTK / 8LTS

存储温度

-20 - 60°C

存储期间的相对湿度

最大90%,无冷凝

运输温度

-20 - 60°C

运输期间的相对湿度

最大90%,无冷凝

请选择国家和语言

B&R Logo