半导体和电子产品
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事
环保及循环再造技术
移动机械
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
工业物联网
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
端子
8TB3106.222B-201
技术数据
基本信息
下载
序列
General information
Short description
10 pcs. push-in terminal block 8TB3106.222B-20
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Width
250 mm
Height
20 mm
Depth
180 mm
Weight
300 g
物料号:
8TB3106.222B-201
描述:
6-pin push-in terminal block, 1-row, with locking mechanism, pitch: 7.62 mm, label 2: PE L3 L2 L1 DC- DC+, coding B: 000001, 10 pcs.
证书
版本(日期)
下载
EU Declaration Servos ACOPOS
2024-02 (02/08/2024)
PDF
/
609 KB
下载登录
UK Declaration Servos ACOPOS
2022-09 (09/08/2022)
PDF
/
109 KB
下载登录
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004
2022-09 (09/09/2022)
PDF
/
110 KB
下载登录