![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lva_approved_2015-c8caa33e.jpg)
8LWA伺服电机具有特别高的扭矩密度。新的内部设计有助于8LWA搭配ACOPOS P3伺服驱动器使用,扭矩比同类电机高25%。
可在海拔高达4000米处使用。
尺寸1
尺寸2
尺寸3
电气连接
提供双直角内置连接器或单电缆解决方案
![](/fileadmin/8LW_Web-06aa0f5d.jpg)
单电缆解决方案
功率、编码器信号和制动信号全部通过一根混合电缆传输。
电机数据
电机数据
电机 | 额定速度 | 堵转扭矩 | 法兰尺寸 [mm] | 中心直径 [mm] | 轴直径 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8LWA13... | 4500 | 0.36 | 40 x 40 | 30h7 | 8h6 |
8LWA22... | 3000 / 4500 | 0.775 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA23... | 3000 / 4500 | 1.5 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA33... | 3000 / 4500 | 2.95 | 80 x 80 | 70h7 | 19h6 |