![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lvb_approved-1761118d.jpg)
安装空间小,功率密度大
紧凑型、轻量化和高动态的8LVB伺服减速电机是对8LV伺服电机的完美补充。直接安装减速器的8LVB电机将所有机械和电子组件都集成到尽可能最小的空间中。当需要满足在动态和扭矩方面的最高要求时,这使该系列能够完美适应最小的空间要求。
尺寸1
尺寸2
尺寸3
8LVB减速电机
在伺服电机上直接安装减速器可以减少重量,节约空间,并增加运动质量。这些电机配有旋变器或先进的EnDat 2.2 接口以满足最高的要求。8LVB系列电机转动惯量低,具有很高的动态特性和优异的自加速性能。通常,这些组合具有IP54防护等级。它们能够在极小的空间内提供最高性能,是市场上最紧凑的系统。8LVB电机/减速器组合的应用范围非常广泛,在1 kW以下功率范围内能够提供最佳的性价比。
在8GM系列中(M - 在电机上直接安装减速器),可以在标准的8GM40和8GM50减速器系列中进行选择。8GM50系列经过优化以处理更大的径向力和轴向力。标准型减速器是一级减速比i = 3,4,5,8和10,背隙为 <8–15弧分。此外,这些减速器还拥有二级设计,并可选光轴。
特点
特点
- 一体化的设计减少重量,节约空间并增加运动质量
- 低转动惯量高动态驱动
- 在尽可能小的空间内实现高扭矩
- 高分辨率绝对式编码器系统和低水平背隙导致高定位精度
- 最大功率密度
- 完全集成到贝加莱系统中
- 功率范围可达1 kW,适合80 VDC和320 VDC直流母线电压
- 300°旋转双直角连接器和单电缆解决方案(混合)
- 坚固的工业连接器拥有最佳电磁屏蔽
- 便捷的连接器锁定
连接类型
连接类型
双直角内置连接器
这款紧凑型伺服电机系列的创新连接系统仅需较小空间用于布线,同时还可以最大限度地提供灵活性。300°旋转范围允许以非常灵活的方式实现连接。
拥有自锁快释技术的快速、免工具安装确保电源和编码器电缆连接简单且安全。
结合该通用连接器系统,新型8LVB系列为广泛的自动化应用提供IP54防护等级。这确保了即使在恶劣条件下也能实现安全连接。
连接器的金属外壳可以为实现高水平的操作安全提供最佳电磁屏蔽。
直角公连接器的订购号(nn):W
| ![]() |
单电缆解决方案(混合)
| ![]() |
编码器技术
![](/fileadmin/_processed_/a/0/csm_Gebertechnik-859ff2bb_3187b6d8c9.jpg)
贝加莱提供针对标准应用的旋变器以及带EnDat 2.2接口的绝对式编码器。
该极其紧凑的多圈编码器长度小于13 mm,还拥有一个电池备份系统。
每圈262144 (218)个位置值和65536 (216) 个可识别圈数,该编码器提供了一个极高的分辨率和非常紧凑的尺寸。
可选电机/减速器组合
可选电机/减速器组合
我们提供以下8LVB系列电机/减速器组合:
- 各种电机编码器
- 各种减速比
- 一级或二级减速器
- 有或无抱闸
- 键轴或光轴
- 各种额定速度
- 提供双直角内置连接器或单电缆解决方案(混合)
嵌入式参数芯片
嵌入式参数芯片
贝加莱电机所有相关的机械和电气数据及信息都存储于EnDat编码器中。因此,对于用户来说无需在伺服驱动上做任何设置。当编码器和伺服驱动器相连时,上电后电机将会被自动识别。电机将额定参数和限制参数传送至伺服驱动。驱动自动选择能够控制电机所要用到的最佳电流限制参数和控制参数。用户只要负责优化速度和位置控制参数。这是由B&R Automation StudioTM的集成调试环境提供支持。
另外,这还有助于使常规的维护更加简便,电机更换时无需再花时间设置参数。
尺寸和长度
尺寸和长度
8LVB电机减速器组合有三种不同的尺寸(1、2、3)。在尺寸和额定功率方面提供不同的选择。不同的尺寸通过电机型号中不同的数字(c)来表示。数字越大,电机的法兰尺寸和额定功率也就越大。
冷却/结构类型 | 可用尺寸 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
B | 有 | 有 | 有 |
8LVB电机减速器组合中的电机有2 种不同的长度。相同的法兰尺寸有不同的额定功率。电机型号中的数字(d)表示不同的长度。
长度 | 可用尺寸 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2 | --- | 有 | --- |
3 | 有 | 有 | 有 |
电机/减速器组合和减速比概览
电机/减速器组合和减速比概览
8GM40 | 8GM50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
减速器尺寸 | 40 | 60 | 80 | 50 | 70 | 90 |
电机 | ||||||
8LVB13 n = 1500 rpm | 有 | - | - | 有 | - | - |
8LVB13 n = 1500 rpm 带制动 | 有 | - | - | 有 | - | - |
8LVB13 n = 3000 rpm | 有 | - | - | 有 | - | - |
8LVB13 n = 3000 rpm 带制动 | 有 | - | - | 有 | - | - |
8LVB22 n = 1500 rpm | - | 有 | - | - | 有 | - |
8LVB22 n = 1500 rpm 带制动 | - | 有 | - | - | 有 | - |
8LVB22 n = 3000 rpm | - | 有 | - | - | 有 | - |
8LVB22 n = 3000 rpm 带制动 | - | 有 | - | - | 有 | - |
8LVB23 n = 1500 rpm | - | 有 | - | - | 有 | - |
8LVB23 n = 1500 rpm 带制动 | - | 有 | - | - | 有 | - |
8LVB23 n = 3000 rpm | - | 有 | - | - | 有 | - |
8LVB23 n = 3000 rpm 带制动 | - | 有 | - | - | 有 | - |
8LVB33 n = 1500 rpm | - | - | 有 | - | - | 有 |
8LVB33 n = 1500 rpm 带制动 | - | - | 有 | - | - | 有 |
8LVB33 n = 2100 rpm | - | - | 有 | - | - | 有 |
8LVB33 n = 2100 rpm 带制动 | - | - | 有 | - | - | 有 |
可用的减速比 (iii)
直接安装电机行星齿轮减速器 – 订购号(iii) | ||
---|---|---|
减速器系列 | 一级 | 二级 |
8GM40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |
8GM50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |