贝加莱正在通过X90控制器的两个新选项板扩展其移动自动化产品。它们使连接步进电机和IO-Link传感器成为可能。还有新的软件功能可供控制器使用。它们可用于执行电阻测量等操作。可用的PWM输出允许配置抖动和H桥功能。
- 亮点
- 用于智能传感器连接的IO-Link主站
- 集成步进电机控制
- 轻松测量温度
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
通过IO-Link进行智能传感器连接
贝加莱正在扩展其移动自动化选项板产品,包括用于与最多四个智能IO-Link传感器进行通信的IO-Link主站模块。该双向数字通信接口允许IO-Link交换参数数据和诊断信息,从而可以将传感器和交换设备智能地连接到X90控制器。这使IO-Link成为实时以太网POWERLINK和基于CAN的网络的理想补充。
![](/fileadmin/1570369278178-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
直接控制步进电机
通过X90模块,贝加莱正在扩展其产品范围,包括新增用于直接控制步进电机的X90选项板。无需使用外部硬件。该选项板在市场上是独一无二的,它可用于以9至48 VDC工作电压在额定电流高达4 A的情况下操作两台步进电机。
![](/fileadmin/1573802166648-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166628-de-html-1.0.jpg)
扩展的I/O驱动功能
I/O驱动功能正在被扩展以测量0-50 kΩ的电阻。这样就可以在不使用选项板的情况下测量温度。它还允许通过H桥电路直接控制直流电机。为了提高液压阀的可控性,PWM基本频率将从1 kHz提升至4 kHz。抖动功能易于配置。
![](/fileadmin/1570369278211-de-html-1.0.jpg)