完全集成ISOBUS
贝加莱提供用于农业设备的ISOBUS协议,从而可以在拖拉机和机具之间实现标准化通信。ISOBUS是一种基于CAN的通信协议,可以使来自不同制造商的机器交换数据。作为农业电子设备基金会(AEF)的成员,贝加莱通过新的ISOBUS协议为该行业提供最佳解决方案。
- 亮点
- 农机之间进行跨厂商通信
- 仿真工具确保高效的项目开发
- 经认证的硬件
贝加莱的ISOBUS协议涵盖了ISOBUS标准的所有相关方面。其中包括通用终端、辅助控制、任务控制器(基本和基于地理位置)、任务控制器分区控制和基本拖拉机ECU。该协议一直在进行新功能方面的扩展,并在ISOBUS互操作性测试大会上进行兼容性测试。贝加莱提供全面的开发支持以及一系列培训课程和研讨会。广泛的仿真可能性有利于实现高效和经济的项目开发。
经认证的硬件
除了软件之外,X90控制硬件也符合ISOBUS标准要求。因此,贝加莱已经通过独立的ISOBUS测试中心(ITC)对其系统进行了验证。实验室测试证实了X90控制器适合用作ISOBUS任务控制器。
![](/fileadmin/ISOBUS-5a549f33.jpg)