![](/fileadmin/1564957993952-de-html-1.0.jpg)
适用于移动机械的强大PC
配备Intel Core i处理器的强大PC完善了贝加莱适用于移动机器的产品组合。Automation PC mobile 3100具有IP69K防护等级,专为应用于严苛环境而设计。它的高性能使其非常适合需要彼此通信以及连接云端的智能机器使用。
![](/fileadmin/1573802166462-de-html-1.0.jpg)
完全集成ISOBUS
贝加莱提供用于农业设备的ISOBUS协议,从而可以在拖拉机和机具之间实现标准化通信。ISOBUS是一种基于CAN的通信协议,可以使来自不同制造商的机器交换数据。
![](/fileadmin/1490995658433-de-html-1.0.jpg)
通过X90实现新的可能
贝加莱正在通过X90控制器的两个新选项板扩展其移动自动化产品。它们使连接步进电机和IO-Link传感器成为可能。还有新的软件功能可供控制器使用。