贝加莱的用户管理系统允许每个操作员进行自定义配置。现在,新的诊断功能使操作员可以通过HMI终端选择对生产流程进行诊断的详细程度。这有助于最大程度地减少停机时间,并显著提高工厂可利用率。
![](/fileadmin/1604846170133-de-html-1.0.jpg)
诊断可用于从宏观层面分析整个工厂的生产流程。产能分析可以识别潜在的传输拥堵或中断。
中观层面提供了额外的详细程度。这里,可以将诊断应用于单个模块或轨道段,以缩小发生延迟的位置范围。
![](/fileadmin/1604846170165-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1604846170175-de-html-1.0.jpg)
最细粒度的分析发生在微观层面,重点在于单个滑块。这有助于确定问题的确切原因,例如激光发射太慢。这种极其精确的分析非常适合实施预测性维护措施。如果阀门没有达到应有产量,则这有可能是即将发生故障的早期迹象。如果你能够在问题变得严重之前就发现问题并予以解决,那么就可以防止停机,并显著提高工厂可利用率。
- 亮点
- 每个操作员可进行自定义诊断
- 显著提高工厂可利用率
- 减少停机时间