新的Convoy功能可以将滑块组合在一起,并作为整体进行控制。整个滑块组合的运动过程仅需编程一次,而非单独编程。这样可以加快实施,并简化整个ACOPOStrak系统中的滑块处理。
![](/fileadmin/1604846170227-de-html-1.0.jpg)
ACOPOStrak软件支持面向过程编程。编程人员可以定义对轨道上产品流进行控制的规则。这样就可以通过自动防碰撞,在整个轨道周围实施滑块运动。具有防死锁功能的固件可确保滑块继续平稳运行而不会被卡住。
轻松处理滑块组合
新的Convoy功能可以控制任意数量的滑块,就好像它们是一个连贯的单元 – 类似车队一样。这使编程人员可以更好地计划和控制路线而不会出错,因为可以识别出潜在的危险,例如传输堵塞。这将确保生产流程平稳,并改进整个处理过程。
![](/fileadmin/1604846170109-de-html-1.0.jpg)
提高实际附加值
滑块组合中各个滑块的位置可以进行改变。它们的运动曲线可以单独进行调整以适应不同需求,例如在包装和灌装应用中。生产将变得更为高效。滑块向后运动的能力可用于创造抖动。在向前运动时,也可以叠加多个滑块运动以达到相同的效果。这样无需使用单独的振动工位就可以将松散物料变得紧实,所节省的空间可用于其它用途。由于振动过程不再需要在某个生产节拍中完成,因此可以更平稳高效地实施振动。用户可以实现不同的运动曲线和具有不同频率和幅度的自定义振动功能。
工单系统设置优先级
新的工单系统提供了必要的传输逻辑。这是确保滑块能够平稳有效地沿着轨道系统行进的关键。在软件中,每个滑块都是凭借工单进行排序,该工单定义了滑块和滑块组合的顺序和通行权。这样可以防止碰撞和冲突,并使生产畅通无阻。
- 亮点
- 实施更快捷,滑块处理更简易
- 可定制运动曲线
- 通过新的工单系统实现平稳高效的传输控制