选型表 | 7XV108.50-11 | 7XV108.50-12 | 7XV116.50-11 | 7XV116.50-12 | 7XV116.50-01 | 7XV124.50-11 | 7XV124.50-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
GND引脚 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 25 | 13 |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
总线连接 | 11芯 | 11芯 | 11芯 | 11芯 | 10芯 | 11芯 | 11芯 |
电源 | 总线连接 | 总线连接 | 总线连接 | 总线连接 | 总线连接 | 总线连接 | 总线连接 |
选型表 | 7XV108.50-51 | 7XV108.50-62 | 7XV116.50-51 | 7XV116.50-62 | 7XV124.50-51 | 7XV124.50-61 | 7XV124.50-62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
GND引脚 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 25 | 25 | 13 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
总线连接 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
电源 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |