![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
单点触控面板
对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。
可扩展的性能
全系列Panel PC 900处理器 – 从单核Celeron到四核Core i7 – 提供了广泛的CPU性能水平,使其成为任意应用的最佳平台。即使在无风扇运行的情况下,Panel PC 900的性能亦优于其前身的高端版本。
面板
系统单元
CPU主板
主存储器
总线单元
驱动器
风扇套件
接口选项
不间断电源
电源
电缆
附件
操作系统
通用面板技术
第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合极具柔性。
面板本身就是核心部件,它由Panel PC 900系统改造成全功能的Panel PC以升级处理性能。Panel PC和Automation Panel使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。
亮点
- 模拟电阻式单点触摸屏
- 显示范围从10.4" VGA至19" SXGA
- 可带按键和USB接口
- 超薄设计
- 安装灵活
- 可戴手套操作
- 防眩光玻璃
兼容性
Panel PC 900设备的先进设计不仅支持多点触控宽屏显示系统,而且还支持<l1/。配备了模拟电阻式触摸屏,最大显示尺寸为19",Panel PC 900系统完全兼容前一代设备的分辨率和显示形状。</p>
亮点
- Intel Core i系列处理器
- 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
- HD Audio
- HDD/SSD
- 2个模块化接口
- 集成UPS
- 最多2个PCI / PCI Express插槽
- 超薄设计
![](/fileadmin/Backside2-8c5adb0d.jpg)
![](/fileadmin/Backside3-4c0fca58.jpg)
![](/fileadmin/PPC_R%C3%BCckansicht-1abcfd2a.jpg)
Panel PC 900系统平台拥有完全模块化的设计,可以分别适应数量众多的应用程序。您可以使用SSD或CFast存储数据,PCI或PCI Express插槽,交流电源或集成UPS电源,您的选择几乎没有任何限制。
![](/fileadmin/PPC900_-_1_slot-4a0f5829.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_2_slot-fc950af2.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_Power_Suppl-f49b12b9.jpg)
显示尺寸 | 分辨率 | 触摸屏 | 功能键 | 系统键 | 正面USB接口 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 无 | 有 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 有 | 有 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 有 | 有 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
12.1" | SVGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
12.1" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 有 | 无 | 有 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
15.6" | HD | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
19.0" | SXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 | 24VDC / 85 - 264 VAC |
19.0" | SXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 | 24VDC / 85 - 264 VAC |