满足个性化需求的面向未来的性能

工业应用和机器变得越来越复杂且耗电。借助新型 Automation PC 4100,贝加莱为面向未来的紧凑型高端工业 PC提供了正确答案。

自由配置

每台 Automation PC 4100 都是根据个性化配置制造的。这意味着它可以完美地适应特定需求,并能应对不同的挑战。

面向未来

Automation PC 4100 在性能、可扩展性和安全性方面树立了新标准,从而为可持续和低维护的机器设计做出了巨大贡献。

创新

不断进步的数字化需要强大的工业 PC。Automation PC 4100 专为满足苛刻要求而开发,具有创新的机器功能。

可根据使用情况进行扩展

为了满足不同的应用需求,Automation PC 4100的 CPU 性能可以分几个阶段进行个性化配置。通过使用 PCI Express 卡或特别紧凑的接口选件,贝加莱工业 PC 可以适应几乎任何应用,也可以在以后进行调整。

由于 Automation PC 4100 的尺寸与前代型号 APC 910 相当,因此在设备使用寿命期间采取改造措施的可能性极高。采用具有十年支持和可用性的 Windows 10 IoT Enterprise 作为标准操作系统。这确保了 高度的投资安全.

技术亮点

  • 四种外壳型号
  • 最多 3 个 PCI/PCIexpress 插槽
  • DRAM 容量高达 64 GB(包括 ECC)
  • 多种存储组合(CFexpress、HDD/SSD 和 M.2)
  • 最佳能源效率(采用 Celeron 和 Core i3 芯片的无风扇设计)
  • 高性能图形(双显示端口)
  • 两个 2.5 Gb 以太网连接
  • TPM 2.0 增强网络安全
System units
CPU boards
Main memory
Heat sink
Bus units
CFexpress cards
Mass storage devices
Mass storage options
Fan kits
Graphics options
Interface options
Front cover
Uninterruptible power supplies
Installation options
Battery tray
Accessories
Operating systems
Spare parts

恶劣环境下使用

凭借其稳健的设计,尤其是无风扇型号,APC 4100 即使在恶劣的工作条件下也能确保多年几乎免维护的全天候运行。

操作系统

操作系统

  • Windows 10 IoT Enterprise
  • 贝加莱版本的 Linux 系统
  • Automation Runtime
  • 贝加莱 Hypervisor 技术
创新的机器功能

创新的机器功能

数字化依赖于强大的工业 PC,不仅用于计算密集型机器学习算法、视觉应用和数字孪生,还用于创新物流、质量保证和制造解决方案。Automation PC 4100 专为这些要求苛刻的应用而开发。

可扩展的性能

可扩展的性能

CPU 性能范围从 Celeron 到 Xeon,因此可以适应任何应用。主内存可扩展至64 GB RAM,并且还支持ECC(纠错码)。此外,根据所选的外壳尺寸,最多可以添加三个 PCI Express 卡。这样就可以实现带有 3D 动画、相机系统或现场总线扩展的复杂图形应用。安装后还可以集成现场总线接口模块、不间断电源或附加以太网接口。

定制配置,随时可用

定制配置,随时可用

每台 Automation PC 4100 均经过定制组装,并在充分利用所有接口的情况下进行测试,并且可以在预装客户特定软件和映像的情况下交付使用。BIOS 设置也可以根据规格和预期用途进行配置。定制前盖、客户定义的物料编号或操作系统映像使每个客户的 PC 符合其个性化需求和物流流程。

专为工业应用而设计

专为工业应用而设计

APC 4100配备了贝加莱自己的实时操作系统Automation Runtime,还可以用作 适用于复杂机器和工厂的高性能控制器.在 Windows 或 Linux 操作系统下,APC 4100可以充当边缘控制器,预处理大量数据,然后将收集到的数据转发到云应用程序。

更多信息

Smart Display Link 4

Smart Display Link 4 (SDL4) 延续了 SDL3 的先进技术。SDL4 与标准 HDBaseT 2.0 兼容,可以将多个面板连接到一台工业 PC。

有关 SDL4 的更多信息

下载

在我们的下载区域,您可以找到其他材料,例如文档或发行说明。单击链接可直接转至 Automation PC 4100 用户手册。

APC 4100 用户手册

展会和活动

您近期将参加哪些展会和活动?您可以在我们的活动日历中找到我们的日程安排。我们期待在我们的展台上与您会面。

活动日历

请选择国家和语言

B&R Logo