![](/fileadmin/APCmobile_final-Innovations2020_freigegeben_edited-78869e4a.jpg)
贝加莱正在将适用于移动机械的PC增添到产品组合中。适用于移动机械的PC性能强劲且坚固耐用,它配备了英特尔酷睿i处理器,并且具有IP69K防护等级,可以在严苛环境中使用。它的高性能使其成为适用于智能机器的理想之选,不仅可以实现智能机器间的相互通信,而且还可以处理数据,并将其上传到云端。
![](/fileadmin/MPC3100_rendering_Produktfoto-5c0caf16.jpg)
性能强劲的PC
适用于移动机械的PC具有第七代英特尔酷睿i处理器。它的性能可从2.2 GHz Celeron扩展至2.8 GHz Core i7处理器。该PC还具有最高16 GB RAM和480 GB闪存,并且可以对可选功能进行模块化扩展。
![](/fileadmin/5ACCIFM0.CETH-000_right-20465361.jpg)
选项板
适用于APC mobile的选项板可为连接外部I/O添加接口,例如CAN或POWERLINK。扩展选项也可以用于连接外部显示器。
![](/fileadmin/Monitor_iMac-Style-21d3481b.jpg)
边缘计算
通过使用APROL,贝加莱提供了一种工具来实现基于PC的任务,例如预测性维护、用于机器优化的大数据分析或安全网关。
![]() |
实时控制
Automation Runtime embedded可将APC mobile转变为高性能的实时控制器。贝加莱Hypervisor则使得在同一个控制器上运行多个操作系统成为可能。