![](/fileadmin/Automation_PC_2100_white-17c8faba.jpg)
小尺寸,高性能
Automation PC 2100的控制柜也可以提供较小尺寸的完整PC系统。
该创新PC设计是基于Intel Bay Trail架构,其单核、双核和四核处理器技术奠定了嵌入式系统的里程碑 – 全部拥有最佳的性价比。
系统单元
前盖
显示器/面板选项
接口选项
CFast卡
配件
操作系统
全面通信
Automation PC 2100集成了所有重要接口,包括2x Gigabit Ethernet以及1x USB 2.0和1x USB 3.0。还可以添加接口模块以利于现场总线技术如POWERLINK和CAN。对于数据存储而言,可以使用基于MLC的CFast卡,它能存储高达60 GB或更多。
优化图形性能
Intel Atom处理器所使用的图形引擎源自Core i技术,可以提供强大的处理能力。这也是第一次在这方面支持DirectX 11,为增强SCADA和其它HMI系统中的图形处理能力提供了更多可能。支持各种分辨率和屏幕尺寸至24.0" Full HD。
亮点
- Intel Atom E3800处理器
- 最高四核CPU性能
- 极其强大的显卡
- 紧凑的尺寸
- 2x Gigabit Ethernet
- SDL/DVI
- 无风扇
![](/fileadmin/APC2100_-_Interfaces-ca055435.jpg)