贝加莱PC专为满足工业客户在高鲁棒性、高可靠性和长期可用性方面的要求而设计。由于第一眼看起来最便宜的PC从长远来看是最昂贵的,因此广泛的行业决策者选择了贝加莱工业PC。毕竟,这涉及到一个产品生命周期的总成本,而这正是贝加莱工业PC体现成本优势所在。

强大

Automation PC 910拥有真正强劲的动力。凭借市场上最好的技术,包括新一代Intel Core i系列处理器,Automation PC 910是满足严格应用要求的理想选择,包括复杂的HMI应用。USB 3.0端口为集成机器视觉系统提供了完美连接。而且,使用一个高性能单元替换几个较弱的PC拥有明显的成本优势。

节能

Intel Core i系列技术的另一个优势是,它能够显著提高性能,并降低功耗 – 最大限度地提高能效,而且几乎不需要使用内部风扇。由于Automation PC 910的功耗较小,因此需要使用多个工业PC的应用将尤其受益于能效提高。

坚固

Automation PC 910的坚固设计非常适合在恶劣工况下连续运行。它没有内部线缆连接,且不使用任何转动件。

可靠

每一个PC在出货前都经过全面的功能测试。所有系统属性和接口都经过完全检查。在经过几年可靠运行之后,你就会发现其中的差别。

定制化

Automation PC 910可以完美地适应每个应用的独特需求。这是从选择必要的处理器性能和外壳尺寸开始的,然后确定其它一切 – 例如,存储容量和存储介质如CFast、HDD或SSD – 按需进行。

随时可用

这些工业PC完全随时可用。OEM机械制造商可以将装有所有软件的Automation PC直接发送至他们的控制柜供应商处。根据要求,贝加莱可以冻结BIOS和固件版本,从而确保长期一致 – 这对单独认证的机器和系统而言优势巨大。

长期可用性

Automation PC 910将在未来数年长期可用。一旦PC被集成到一台机器中,机械制造商就不必进行额外的维护工作。机器进入批量生产就可以持续制造十多年。

请选择国家和语言

B&R Logo