新一代Core i系列处理器拥有带集成显卡的多核微架构。除了显卡之外,处理器还含有内核,内存控制器和缓存。内存控制器支持DDR3 RAM,时钟频率可达1600 MHz,这为处理器和DRAM之间提供了更快的数据交换。
超线程技术
英特尔超线程技术使每一个内核都能同时处理双任务。这优化了处理器的利用率,并提升了系统的整体性能。当运行资源密集型应用程序时,这还可以确保剩下的大量计算能力可同时用于程序运行。
Turbo Boost技术
在必要情况下,处理器可以使用英特尔Turbo Boost加速技术自动调整频率。当工作负载要求额外性能时,这样可以在基本工作频率上动态地增加处理器的频率。因此,必要时可以暂时提高CPU功率。
![](/fileadmin/1351117898764-de-html-1.0.jpg)