用于Automation PC的SDL4转换器
SDL4转换器可以实现没有SDL4接口或SDL4插槽的贝加莱工业PC与Automation Panel之间通过SDL4进行操作。在改造或修改过程中将系统升级至SDL4是非常容易的。此外,在克隆模式下,最多可以将3个Automation Panel连接到SDL4转换器。
集成在贝加莱工业PC上的SDL4接口可以在双工独立显示模式下连接两个Automation Panel。
带集成SDL4接口的Panel PC 3100
- 它通过SDL4可以连接一个Automation Panel,可以选择显示不同内容(双工独立显示)
带外部SDL4转换器/分割器的Automation PC 910
- 它通过SDL4最多可连接三个显示相同内容的Automation Panel
Automation PC 910带集成SDL4接口和外部SDL4转换器/分割器
- 它通过SDL4最多可连接三个显示相同内容的Automation Panel,以及另一个显示不同内容的Automation Panel(双工独立显示)。