机器设备正在越来越多地被集成在一起以形成复杂的生产系统。这些系统要求更高效和人性化的解决方案。这为机械制造商带来了两项挑战:数据必须实现长距离传输,电缆还必须足够紧凑以通过摇臂系统。凭借 Smart Display Link 3(SDL3),贝加莱现已拥有完美技术以应对这两项挑战。
SDL3可以通过一根标准以太网电缆将最远100米处的面板连至工业PC。这使HMI设备可以被精确地安装在任何需要的地方,即使在大型设备上亦是如此。该技术并不要求面板具有PC架构。无需使用CPU、内存或操作系统。SDL3可以传输未经压缩的图像数据,分辨率可达全高清。图像数据并不会在面板上被转换或处理,因此显示屏上显示的内容与工业PC图形处理器生成的内容具有相同的速度和质量。
为了使操作更人性化,机械制造商经常将HMI安装在摇臂系统上。对于摆臂而言,电缆尺寸和连接器大小至关重要。SDL3与传统的DVI电缆相比优势明显:带RJ45插头的标准以太网电缆可以轻松地通过狭窄的摆臂孔。所使用的CAT6或CAT7电缆拥有较低的购置成本,如有必要可以现场安装。在摇臂系统中,过去经常需要使用具有完整PC设计的瘦客户端。它们占据的空间更大,而且还要依赖于软件驱动和操作系统。
无操作系统限制
贝加莱早在上世纪90年代就开始通过数字接口将面板连至工业PC – 在DVI成为既定标准很久以前。由于DVI是纯粹作为显示连接而设计的,因此贝加莱在十年前就凭借Smart Display Link 3 (SDL3)踏上了新征程。SDL可以通过使用专用的双DVI电缆实现最远距离40米的面板数据传输。从一开始,贝加莱传输技术就提供了前所未有的操作便利性,而且完全独立于操作系统和软件驱动。
这种第三代数字显示传输技术不仅提供了更多功能,而且还大大简化了操作,开启了Smart Display Link成功故事的新篇章。从SDL升级到SDL3的好处不仅仅在于电缆长度增加了10至15米。和SDL一样,SDL3不仅可以传输显示数据,而且还拥有触摸屏、LED、按键以及其它像背光亮度设定值这样的数据通信通道。此外还增加了集成USB连接的带宽,因此SDL3现在也可以传输USB 2.0数据。这使操作人员可以更快地将面板中的配方数据传输给工业PC。
SDL3不仅可以通过一根电缆实现工业PC与Automation Panel之间的所有通信数据传输,而且它还能处理面板电源。这是通过在PC和面板之间连接一个SDL3转换器实现的。这种布线在仅为面板及其薄膜按键和LED供电时是非常理想的。尤其是在摇臂系统上安装面板时,使用一根不带额外24 VDC连接的电缆可以大幅简化布线。如果还有其它机械开关元件如硬接线按钮、钥匙开关和急停按钮,并且面板上已经有24 VDC电源,那么集成SDL3收发器的Automation PC 910就是非常合适的选择。
10年后仍兼容
收发器可以被集成到Automation PC 910上。所有其它Automation PC都能够通过使用外部转换器建立SDL3连接。和贝加莱面板一样,SDL3技术也采用模块化设计。这使以前交付的Automation Panel都可以使用相应的显示器连接模块通过SDL3实现连接。即使已经使用了10年的面板也不需要调整软件。装配很简单,并且可以在现场完成。当然,Panel PC和Automation Panel也可以通过SDL3连接。无论使用何种触摸技术都没有关系;SDL3支持投射电容式多点触摸屏和模拟电阻式触摸屏。这与市面上仅能传输显示和USB数据的延长器有显著不同。
- 传输距离达100米
- 独立于操作系统和软件驱动
- 简单而经济的接线
- 非常适合摇臂系统使用
- 10年后仍兼容