概述
许可证
使用条件
依照 EN 61131-2 的脏污程度 脏污程度 2
依照 EN 60529 的防护等级 IP10
依照 UL50 的防护等级 类型 1
机械属性
外壳
材料 喷漆铝
油漆 白铝(类似于 RAL 9006)
装配 VESA
尺寸
宽度 270 mm
高度 189 mm
深度 51 mm
重量 900 g
物料号:
5ACCMA01.0100-000
描述:
AP5000 托架 VESA IP20
M-CAD(机械模板) 版本(日期) 下载
3D file STEP 5ACCMA01.0100-000 ZIP / 86 KB
文档 版本(日期) 下载
Automation Panel - AP5000 - Swing arm - Device number key PDF / 59 KB
Automation Panel 5000 User's Manual PDF / 22 MB
PPC2100 - AP5000 - Swing arm - Device number key PDF / 117 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Swing arm devices user's manual PDF / 44 MB
Panel PC 2200 (AP5000) swing arm devices user's manual PDF / 29 MB

请选择国家和语言

B&R Logo