概述
许可证 |
配备
可选操作元件 | |
数量 | 10 |
使用条件
依照 EN 61131-2 的脏污程度 | 脏污程度 2 |
机械属性
材料 | 钢板 |
重量 | 600 g |
物料号:
5ACCKP00.156B-000描述:
AP5000 支撑臂扩展选件 - 扩展盖板 - 用于安装指令设备 - 用于 22.3 mm 安装元件的 10x 选件 - 用于 5AP5230.156B-000 面板
更多信息:
可选附件
操作元件
5ACCSE00.0000-000 | RAFIX 22 FS +按钮 - 带 5 个可更换的彩色封盖 - 无色、红色、绿色、蓝色、黄色 - 常开接点触点 - 白色 LED 亮起 |
5ACCSE00.0000-001 | RAFIX 22 FS +按钮 - 带 5 个可更换的彩色封盖 - 无色、红色、绿色、蓝色、黄色 - 常闭接点触点 - 白色 LED 亮起 |
5ACCSE00.0001-000 | RAFIX 22 FS 紧急停止按钮 |
5ACCSE00.0002-000 | RAFIX 22 FS 钥匙开关 2x90° |
5ACCSE00.0003-000 | RAFIX 22 FS 钥匙开关 1x90° |
5ACCSE00.0004-000 | RAFIX 22 FS+ 选择开关 1-90° |
5ACCSE00.0005-000 | RAFIX FS 22+ USB IP65 400mm |
M-CAD(机械模板) | 版本(日期) | 下载 |
---|---|---|
3D file STEP 5ACCKP00.156B-000 | ZIP / 472 KB |
文档 | 版本(日期) | 下载 |
---|---|---|
Automation Panel 5000 User's Manual | PDF / 23 MB |