半导体和电子产品
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事
环保及循环再造技术
移动机械
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
工业物联网
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
5PC800.BM45-01
技术数据
基本信息
附件
下载
序列
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Controller
Bootloader
Embedded AMI BIOS
Processor
Type
Intel® Core™2 Duo P8400
Clock frequency
2260 MHz
Number of cores
2
Architecture
45 nm
L1 cache
32 kB
L2 cache
3 MB
External bus
1066 MHz
Intel 64 architecture
Yes
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Yes
Enhanced Intel SpeedStep Technology
Yes
Expanded command set
G4 architecture, SSE, SSE2, SSE3
Chipset
Intel GM45
Intel® 82801 (ICH9M-E)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDR3
Memory size
Max. 8 GB
Graphics
Controller
Intel® Graphics Media Accelerator 4500MDH
Memory
Up to 384 MB
Color depth
Max. 32-bit
Resolution
DVI
2x Intel-compliant SDVO ports
RGB
300 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @ 70 Hz (QXGA)
Mass memory management
4x SATA
Power management
ACPI 3.0 with battery support
物料号:
5PC800.BM45-01
描述:
Intel® Core™ 2 Duo P8400 2.26 GHz
Intel® GM45 chipset
2x DDR3 memory slot
Intel® GMA 4500MDH
AMI BIOS
Intel Core2 Duo P8400 CPU board, 2.26 GHz, dual core, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache, GM45 chipset, 2 slots for SO-DIMM DDR3 modules
必备附件
Main memory for GM45 CPU boards
5MMDDR.2048-02
SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MB PC3-8500
5MMDDR.4096-02
SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MB PC3-8500
Automation Studio硬件升级
版本(日期)
下载
V4.0 HW Upgrade (5PC800.BM45-01)
2.1.0.0 (07/26/2021)
EXE
/
1 MB
下载登录
BIOS
版本(日期)
下载
BIOS Upgrade GM45
1.18 (10/22/2014)
1.17 (05/25/2012)
1.16 (03/07/2012)
1.15 (11/30/2011)
1.13 (02/01/2011)
1.11 (07/23/2010)
1.10 (07/23/2010)
ZIP
/
617 KB
下载登录
E-CAD(电子或EPLAN模板)
版本(日期)
下载
APC EPLAN P8 from V2.4
4.0.2 (07/13/2021)
4.0.1 (12/14/2020)
EXE
/
99 MB
下载登录
文档
版本(日期)
下载
Automation PC 810 with GM45 CPU board User's Manual
1.40 (04/13/2016) - DE
1.38 (03/17/2015) - DE
1.38 (04/30/2015) - EN
1.37 (10/22/2014) - DE
1.37 (01/19/2015) - EN
1.36 (02/07/2014) - DE
1.36 (03/27/2014) - EN
1.35 (02/03/2014) - DE
1.30 (08/20/2013) - DE
1.30 (10/16/2013) - EN
1.28 (05/21/2013) - DE
1.28 (06/06/2013) - EN
1.27 (03/19/2013) - DE
1.26 (12/13/2012) - DE
1.26 (12/13/2012) - EN
1.22 (07/11/2012) - DE
1.22 (09/26/2012) - EN
1.20 (05/24/2012) - DE
1.20 (05/24/2012) - EN
1.14 (07/19/2011) - DE
1.14 (07/19/2011) - EN
1.13 (06/01/2011) - DE
1.13 (06/01/2011) - EN
1.12 (04/19/2011) - DE
1.12 (04/19/2011) - EN
1.11 (12/06/2010) - DE
1.11 (12/14/2010) - EN
1.10 (08/16/2010) - DE
1.10 (08/16/2010) - EN
1.05 (03/24/2010) - DE
1.05 (03/29/2010) - EN
1.00 (02/09/2010) - DE
1.00 (02/09/2010) - EN
PDF
/
31 MB
下载登录
Panel PC 800 with GM45 CPU board User's Manual
1.25 (04/14/2016) - DE
1.21 (03/20/2015) - DE
1.21 (05/05/2015) - EN
1.20 (12/03/2014) - DE
1.20 (02/09/2015) - EN
1.16 (02/17/2014) - DE
1.16 (04/09/2014) - EN
1.15 (02/03/2014) - DE
1.10 (08/20/2013) - DE
1.10 (10/23/2013) - EN
1.08 (05/28/2013) - DE
1.08 (07/09/2013) - EN
1.07 (03/19/2013) - DE
1.06 (03/14/2013) - DE
1.01 (09/25/2012) - DE
1.01 (09/25/2012) - EN
1.00 (06/11/2012) - DE
1.00 (06/11/2012) - EN
PDF
/
21 MB
下载登录
请选择国家和语言
OK